Machine Vision, per una produzione moderna

Elaborazione immagini per l’industria – Soluzioni complete da un’unica fonte

Oggi, in una produzione moderna e flessibile, l’elaborazione immagini per l’industria è ormai indispensabile. Machine Vision assicura la qualità dei prodotti e supporta l’efficienza dei processi produttivi. Ad esempio, le nostre videocamere sono utilizzabili per verificare qualità e posizione dei pezzi. E come, ad esempio, i sistemi d’identificazione, anch’esse consentono affidabili soluzioni per l’identificazione.

> Vision Solutions – Il sistema semplice per le attività industriali (file PDF)

I dati ottenuti da varie applicazioni vi offriranno così maggiore trasparenza nella vostra produzione e vi aiuteranno ad organizzare i vostri processi produttivi in modo ancora più efficiente. A tale scopo, nella nostra gamma troverete tutto ciò che vi occorre per l’elaborazione immagini: sensori Vision, scanner manuali, videocamere con software integrato, i relativi obiettivi ed il sistema d’illuminazione. E naturalmente, nella nostra offerta troverete anche l’appropriata tecnica di collegamento e di rete. Soluzioni complete, tutto da un’unica fonte ed armonizzato con precisione in base alle vostre esigenze.

Il sistema semplice per le attività industriali

Le Vision Solutions BVS Balluff sono molto versatili e vi consentiranno di svolgere praticamente qualsiasi compito. La gamma d’impiego del nostro portfolio di elaborazione immagini per l’industria spazia infatti dal controllo di posizione, dimensioni, allineamento,e distanza dagli oggetti alla verifica d’integrità, sino alla lettura e alla verifica di scritte (OCR / OCV). Inoltre, le Machine Vision Solutions consentono di tracciare singoli pezzi e, tramite controlli qualitativi visivi, di verificare intere fasi produttive. Con una particolarità: il sistema Machine Vision Balluff è semplice da utilizzare, che si tratti di videocamere industriali, SmartCameras, sensori Vision o dei nostri scanner manuali.

Tempestivo riconoscimento degli errori

Con Machine Vision, potrete tempestivamente identificare lo stato di lavorazione ed eventuali errori, potendo così correggerli più rapidamente. Così, ridurrete le spese per avarie e conterrete i costi di produzione. Inoltre, le nostre videocamere stabilizzano l’intero processo produttivo: infatti, soltanto le informazioni necessarie per il comando attraversano la rete di processo. Tutti gli altri dati vengono istradati in una rete Gigabit Ethernet dedicata. E riducendo al minimo il carico di dati, con le videocamere Balluff otterrete una rete di processo sicura e stabile in ogni aspetto.

Ecco ciò che vi offriamo

  • Videocamere con software integrato, i relativi obiettivi ed il sistema d’illuminazione
  • Comando agevole, con accesso tramite browser web, con intuitivo software di comando, gestione utenti e tool intelligenti
  • Guida in linea e manuali integrati direttamente nell’interfaccia di comando e sempre aggiornati
  • Sensori Vision per i vostri compiti specifici, con un massimo di 20 ispezioni memorizzabili e riconoscimento di posizione a 360°
  • Apparecchi portatili concepiti per l’industria e dall’alloggiamento compatto, per un’affidabile lettura di codici 1D, 2D o sovrapposti, con la massima libertà di movimento