Tool ID > Codifica prodotti con Industrial RFID
Codifica prodotto con RFID

Tracciare in modo sicuro i pezzi con Industrial RFID

Oltre alla codifica degli utensili, i sistemi Industrial RFID di Balluff offrono anche essenziali vantaggi per quanto concerne la documentazione senza lacune e l'automazione del completo processo produttivo.

I pezzi si possono tracciare in modo del tutto semplice. Nel processo di lavorazione ma anche in quello di montaggio. Poiché ogni fase della lavorazione o del montaggio viene salvata nel supporto dati. Solo tramite la tracciabilità si può garantire la migliore affidabilità di processo e la massima qualità.

È anche possibile registrare con precisione fasi di lavorazione immediatamente precedenti o successive al processo produttivo, per poterle utilizzare in una gestione ottimizzata delle risorse. Con Industrial RFID di Balluff potrete avere la massima trasparenza e ridurre i costi.

Questi prodotti contribuiscono alla realizzazione di una documentazione senza lacune

Supporti dati a 90°

Databolt

In qualsiasi ambiente – anche su metallo

Identificazione pallet