水位の正確な制御 ソリューション ダムに関しては、水位の全自動制御が現代の標準になっています。Balluff の傾斜センサ BSI は正確な中間位置を検出し、ダムを確実に監視します。 特長広い使用温度範囲 4~20 mA のアナログ出力 コンパクトな構造 最適な製品を探す ダウンロード インダストリーチーム ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。 industries@balluff.com