風力タービンのタワー傾斜の監視

設備の負荷を軽減してリスクを最小化

ソリューション

強い突風や暴風、あるいは風力発電設備の始動時、タワーに大きな力がかかります。Balluff の傾斜センサ BSI は、タワーの傾斜角度をアブソリュート方式で確実に測定します。それにより、限界値の超過を回避し、設備の負荷を軽減できます。

特長

  • 簡単な取付け
  • 使用温度範囲:-40 °C~+85 °C
  • 堅牢な金属ハウジング
エネルギー、風力エネルギー、風力タービンのタワー傾斜の監視
最適な製品を探す ダウンロード

インダストリーチーム

ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。