採油ポンプの調整

採掘用ポンプの正確な位置決め

ソリューション

採掘ポンプは、負荷や摩耗を可能な限り抑えるために、坑井の上に正確に調整されていなければなりません。Balluff の傾斜センサ BSI は、過酷な屋外の環境で最適な前提条件を提供します。すなわち、アナログの角度値により、ポンプを極めて正確に位置決めできるようにします。

特長

  • IP67 の高い保護等級により、過酷な条件での使用に適している
  • アブソリュート方式の正確な角度測定
  • コンパクトなハウジング
エネルギー、石油/ガス採掘、採油ポンプの調整
最適な製品を探す ダウンロード

インダストリーチーム

ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。