油圧シリンダの位置の点検

Balluff のリニアスケールによる動作性能の向上

ソリューション

Balluff の磁歪式リニアスケール BTL は、風力発電設備の油圧シリンダで使用するために特別に開発されたものです。ピッチ調整により、ロータブレード角度を風の強さに応じて正確に調整することができます。そのため、この Balluff のリニアスケールは発電量と設備の信頼性を最大限に高めます。

特長

  • 非接触で作動するため、摩耗劣化がなくメンテナンスフリー
  • 最大600 barの耐圧性
  • 振動・衝撃に強く、厳しい環境でも信頼のおける使用が可能
エネルギー、風力エネルギー、油圧シリンダの位置の点検
最適な製品を探す ダウンロード

インダストリーチーム

ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。