バルブの制御

冗長型リニアスケールによる簡単で確実なバルブ制御

ソリューション

クイッククローズ制御バルブの場合、最高の安全要件が適用されます。それらは、冗長型システムによってしか満たすことができない要件です。そのため、Balluff の磁歪式リニアスケール BTL 7 冗長型では、最大 3 つの独立した測定部と電子モジュールが 1 つのロッドにコンパクトに統合されています。

この堅牢かつ非接触でアブソリュート方式のリニアスケールは、自由に設定が可能です。もう 1 つの大きな特長としては、 そのコンパクトな寸法により、すでに取り付けられている非冗長型のリニアスケールの代用として問題なく使用できるという点があります。PC で始点と終点を簡単に設定でき、パラメータセットを容易に取り込むことができます。それにより、起動を簡単かつ迅速に行うことができます。

特長

  • 1 つのハウジングに収められた 2 つまたは 3 つの完全に分離したシステムによる最大限の信頼性
  • 大型バルブにも適している(測定範囲は最大 7620 mm)
  • コンパクトで省スペースのハウジング
  • 素早い起動
  • 非接触の作動により、摩耗劣化がなくメンテナンスフリー
  • LED によるすべてのチャンネルの監視
エネルギー、従来の発電所、バルブの制御
最適な製品を探す ダウンロード

インダストリーチーム

ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。