ピッチを風速に合わせる

風の状況に合わせて、風力発電の効率アップ

ソリューション

Balluff の磁歪式リニアスケール BTL は、特に風力発電設備の油圧シリンダでの使用のために設計されたものです。ピッチ調節機能により、風速に応じてロータブレードの角度を調節します。それにより発電量は最大になり、設備の安全性も非接触で最高度に保たれます。

特長

  • 非接触 = メンテナンスの軽減化
  • 最大600 bar の耐圧性
  • 耐振動・耐衝撃仕様で、悪条件下でも安定した使用が可能
風の状況への適合により、風力発電の効率アップ
最適な製品を探す ダウンロード

インダストリーチーム

ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。