コークスプラント機器の動作の制御

高温でも信頼できる制御

ソリューション

油圧シリンダに組み込まれている Balluff の磁歪式リニアスケール BTL は超高温でも問題なく使用できます。このシステムは、周囲温度100 °C まで、コークスプラント機器のすべての動作を制御できます。保護等級 IP67 の堅牢な金属製ハウジングと PTFE ケーブルは、最高で周囲温度 200 °Cで使用できます。

特長

  • コークス炉バッテリで使用できる耐熱性
  • IP 67 対応の金属製ハウジング
  • 様々なインタフェース
コークスプラント機器の動作の制御
最適な製品を探す ダウンロード

インダストリーチーム

ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。