交通を円滑にする効率的な可動橋の制御
ソリューション
可動橋の上下は、交通への影響を最小限に抑えるため、秒単位で制御する必要があります。油圧シリンダに内蔵された Balluff の高精度磁歪式リニアスケール BTL により、迅速な上下動が可能になります。また Balluff の耐圧近接センサはシリンダの終端位置を確実に検出し、橋桁を正確に位置決めします。
特長
- 位置検出と速度測定
- 最大 500 bar までの高圧に耐える
- 終端位置の監視のための経済的なソリューション
橋の上下動
可動橋の上下は、交通への影響を最小限に抑えるため、秒単位で制御する必要があります。油圧シリンダに内蔵された Balluff の高精度磁歪式リニアスケール BTL により、迅速な上下動が可能になります。また Balluff の耐圧近接センサはシリンダの終端位置を確実に検出し、橋桁を正確に位置決めします。