精密な設置で摩耗を防止
ソリューション
採掘用ポンプは、負荷と摩耗を低減するため、坑井の直上に正しく設置しなければなりません。Balluff の傾斜センサ BSI はそのために有用です。高い保護等級 IP67 により、厳しい条件での使用にも完璧に適合します。角度はアナログ表示で、ポンプの正確な位置決めを支援します。
特長
- 保護等級 IP67 により、厳しい条件での使用に理想的
- アブソリュート方式による、正確な角度測定
- コンパクトなハウジング
採油ポンプの位置決め
採掘用ポンプは、負荷と摩耗を低減するため、坑井の直上に正しく設置しなければなりません。Balluff の傾斜センサ BSI はそのために有用です。高い保護等級 IP67 により、厳しい条件での使用にも完璧に適合します。角度はアナログ表示で、ポンプの正確な位置決めを支援します。