堅牢で精密なセンサ – 油圧液体の充填レベルの検出に最適
ソリューション
油圧液体の充填レベルの検出に必要なのは、フロート付きの磁歪式充填レベルセンサのみです。これは完全カプセル化されているので極めて堅牢です。この精密なセンサには、インタフェースとしてアナログ信号も IO-Link も使用可能です。
特長
- 完全カプセル化されているので極めて堅牢
- 高速の測定速度用として設計、高精度
- アナログ信号(0 ~ 10 V / 4 ~ 20 mA)または IO-Link
油圧パワーユニットのレベル監視
油圧液体の充填レベルの検出に必要なのは、フロート付きの磁歪式充填レベルセンサのみです。これは完全カプセル化されているので極めて堅牢です。この精密なセンサには、インタフェースとしてアナログ信号も IO-Link も使用可能です。