ワークのクランプ確認

ワークのクランプで最高度の精度を約束する幅広い測定システム

ソリューション

ワークが確実にクランプされなければ、一定の品質で正確に加工はできません。この役割を担うセンサとして従来の近接センサに加え、クランプ位置検知センサBIPの採用が増加しています。数ミリから最長130mmまで、Balluffの幅広い測定システムは様々な寸法の変化に対して高い精度を約束します。

特長

  • ワークのクランプの正確なチェック
  • 数ミリから最長 130 mmまで幅広い測定システム
金属加工、ベゼルの位置決め
最適な製品を探す ダウンロード

インダストリーチーム

ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。