プロセス媒体とレベルを継続的または切替え式で検出

超音波レベルセンサにより、監視方式の選択の際に最大限の柔軟性を実現

ソリューション

超音波レベルセンサBUSの種類によって、2つの接点、または継続的なレベル制御に使用できます。これにより、監視方式の選択の際に最大限の柔軟性が得られます。

特長

  • スイッチング信号でサポートされる 2 つの接点、または継続的なレベル制御(センサ仕様による)
  • 監視方式の選択の際に最大限の柔軟性を提供
金属加工、油圧液体の充填レベル検出用の堅牢で精密なセンサ
最適な製品を探す ダウンロード

インダストリーチーム

ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。