RFID 搭載のHF(高周波)システムにより、セットアップ時間が事実上ゼロで連続生産が可能
ソリューション
外部で自動的にロードとアンロードをするパレットシステムは内部でのセットアップ時間を事実上、ゼロとします。このことにより、機械を止めることなく製造を続けることができます。13.56MHzのHF帯を使用するBIS Mのシステムは信頼ある照合と追跡が当たり前となる礎を築きあげます。2つの面に検出面があるコーナータグやパレットやワークへ直接取り付けられるデータボルトの読取り/書込みが可能です。
特長
- セットアップ時間が事実上ゼロ –連続生産が可能
- RFID による確実な照合と追跡
- 2つの面に検出面があるコーナータグやパレットやワークへ直接取り付けられるデータボルトの読取り/書込み