フォーマットツールの自動識別
ソリューション
製薬産業など現代の生産プラントにおいて信頼性の高い生産を行うには、適切なタイミングと場所で適切なデータを収集する必要があります。そのために、読取/書込機能を搭載したBalluff の産業用 RFID システム BIS が大いに役立ちます。Balluff の BIS M システムは、読取/書込距離が長い場合に超高速のデータ伝送を実現します。自動識別により各フォーマット変更を問題なく監視し、プロセスの信頼性を保証します。
特長
- フォーマット変更の監視が容易
- 非接触で動作するため耐久性に優れる
- 高速データ伝送により起動時間を短縮
- 読取/書込距離が長い場合でも信頼性の高い生産