充填レベルを継続的に確認
ソリューション
Balluff の高分解能超音波センサは何も見落としません。サイロ内で顆粒や粉体の充填レベルを確実に監視します。その継続的な非接触測定は、広範囲にわたる埃や汚れに耐えられます。必要に応じて、充填レベルの高さが、アナログ信号または最低/最高レベルの 2 つのスイッチ信号により出力されます。
特長
- 非接触
- 極めて小さな物体も検出
- 直方体および円筒の形状
充填レベルの検出
Balluff の高分解能超音波センサは何も見落としません。サイロ内で顆粒や粉体の充填レベルを確実に監視します。その継続的な非接触測定は、広範囲にわたる埃や汚れに耐えられます。必要に応じて、充填レベルの高さが、アナログ信号または最低/最高レベルの 2 つのスイッチ信号により出力されます。