エアシリンダの制御

IO-Link によるコストの削減

ソリューション

制御キャビネット内にはすべての空圧ラインが通っています。Balluff の IO-Link バルブターミナルインタフェースにより、バルブターミナルがシンプルな産業用ケーブルでコントローラに接続されます。そのため、エアシリンダの動作を確実に制御することができます。IO-Link を使用することで配線作業が減り、ケーブルやホースといった材料の使用量も少なくなるため、コストが削減できます。

特長

  • コンパクトなアダプタハウジング
  • 様々なバルブターミナルのピン配列に対応
  • 最大 24 個のソレノイドを制御可能
エアシリンダの制御時に IO-Link によってコストを削減
最適な製品を探す ダウンロード

インダストリーチーム

ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。