加硫プレス内の圧力の監視

耐熱かつ信頼できる圧力伝送器

ソリューション

Balluff の圧力伝送器は、加硫プレス内の圧力を確実に監視できるようにします。その優れた特長は、–40~125 °C の幅広い温度範囲と信頼できる測定技術です。この堅牢な伝送器は柔軟に使用することができます。11 の異なる圧力範囲、電圧や電流の出力、様々なプロセス接続を選択できます。

特長

  • 広い温度範囲
  • ステンレスハウジングに内蔵
  • 豊富な製品ラインナップ
加硫プレス内の圧力の監視
最適な製品を探す ダウンロード

インダストリーチーム

ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。