圧力の監視

IO-Link を使用した継続的な圧力監視

ソリューション

クランプがしっかりと閉まるには、適正な圧力が必要です。ステンレスハウジングに内蔵されている Balluff の堅牢な圧力センサにより、油圧シリンダ内の確実な圧力監視が可能です。IO-Link を搭載した圧力センサは、その値を直接コントローラに伝送することにより、正確な再調整が行われるようにします。

特長

  • 125 °C までの広い温度範囲
  • 600 bar までの耐圧
  • プロセス重視の設置
射出成形における油圧シリンダ内の圧力監視
最適な製品を探す ダウンロード

インダストリーチーム

ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。