コンベアベルトの位置決め

傾動の正確な監視

ソリューション

Balluff の傾斜センサは、コンベアベルトの傾動を確実にチェックします。それにより、コンベアベルトが次の作業ステップへと進む際に、ベルトを正確な位置に誘導します。これらの傾斜センサは、0.1° 単位の高い精度と、非常に低い温度ドリフトを保証します。

特長

  • 正確な位置監視
  • –40~85 °C の広い温度範囲に対応
傾斜センサはコンベアベルトの旋回動作を確実にチェックします。
最適な製品を探す ダウンロード

インダストリーチーム

ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。