誘導型カプラによる簡単なグリッパ交換
ソリューション
Balluff の誘導型カプラを使用すれば、機械式コネクタを手作業で挿入する必要がありません。このカプラは非接触で信号とエネルギーを伝送し、迅速なグリッパ交換を可能にします。この素早く分離可能なユニットは取扱いが簡単で、最大限の柔軟性を提供します。
特長
- 機械的摩耗がない
- プラグ&プレイ
- 軽量化につながる
簡単な金型交換
Balluff の誘導型カプラを使用すれば、機械式コネクタを手作業で挿入する必要がありません。このカプラは非接触で信号とエネルギーを伝送し、迅速なグリッパ交換を可能にします。この素早く分離可能なユニットは取扱いが簡単で、最大限の柔軟性を提供します。