デジタル化と産業用モノのインターネット

デジタル化と産業用モノのインターネット

Balluffとともに産業用IoTの機会をとらえる

デジタル化と産業用モノのインターネット (IIoT) は、産業オートメーションの次のレベルを表します。民間セクターとテクノロジーの多様化の拡大に伴い、お客様の産業に対する顧客ニーズが高まっています。顧客は、生産性の向上、生産における効率性と透明性の向上を求めています。これらの高まるニーズに応えるには、従来の自動化技術(OT)と情報技術(IT)を統合する必要があります。IIoTは、まさにこれを可能にするものです。

データの生成と転送において、Balluffの長年の経験がお客様に卓越した成功をもたらしています。これに基づき、Balluffは着実に拡大し続けるスマートデバイスのラインナップを提供しています。ソフトウェアの使用を通し、お客様の生産環境に真の付加価値をもたらします。当社の各サービスと組み合わせることで、技術の向上を目的とした総合的な自動化ソリューションをご利用いただけます。

Balluffとともに産業用IoTの可能性を実現

Balluffは、貴社の自動化におけるパートナーとして、工場のスマート化への道のりをあらゆる段階でサポートするとともに、貴社の競争力向上を図ります。当社の専門知識と経験を活かし、産業用モノのインターネット (IIoT) の推進をお手伝いします。

B_IIoT –IloTの実装はBalluffにお任せください

当社の製品ラインナップは、IIoT対応のハードウェア、ミドルウェア、ソフトウェア、システムソリューション、カスタムメイドのIIoTソリューションなど、多岐にわたります。標準化されたインターフェースとプロトコルを使用することで、お客様が当社のソリューションを既存のエンタープライズシステムや一般的なプラットフォームで使用できるようにしています。また、IO-LinkはIIoTに最適であるため、IO-Link通信規格に重点を置いています。こういったあらゆる利点が、産業用モノのインターネットの実現に貢献するシステムプロバイダーとしてのBalluffの地位を確立しています。

IIoTエコシステムアプローチに沿った総合的な標準ソリューション

最善のソリューションは、異なる視点を取り入れたものであり、理論と実践に基づいた、さまざまな企業や機関の建設的な協力によって生まれます。当社が情報交換を重視し、幅広いスマートセンサー、スマートデバイス、アプリケーションプラットフォームの効率的な連携に取り組む、IIoTエコシステムアプローチに沿った共同事業体や研究団体に関与しているのはそのためです。Balluffと幅広い分野の多数のパートナーとのオープンな協力関係により、貴社の生産に最大限の柔軟性をもたらす標準化されたテクノロジーに基づいた総合的なソリューションをご提供します。

Balluffは常に、お客様にとって最適なIIoTソリューションを見つけることに重点を置いています。そのために、当社の製品ラインナップとパートナーネットワークを活用します。

Balluffは、産業オートメーションにおける長年の経験に基づき、さらに成長を続けています。そして、60年以上にわたる現場レベルでの経験により、業界をけん引するセンサーと自動化のスペシャリストの一社となっています。当社のソフトウェアエキスパートは、あらゆる一般的なソフトウェアプラットフォームにおける経験を持ち、OTとITのシームレスな接続を保証します。既存のシステムへの統合に関する柔軟性は、当社の最優先事項です。

Balluffは当社の専門知識を活かし、お客様が必要なときにいつでもサポートを提供します。また、テクノロジースタックから最適なツールとアプローチを選択し、単一のソースから総合的なIIoTソリューションを提供します。

 

アプリケーションレベル

当社のソフトウェア開発の専門家は、一般的な開発環境の処理をすべて熟知しています。サービスブロックとして、組み込み開発、スマートデバイス、エンタープライズWeb、バックエンドの統合などを提供します。もちろん、オープンソーステクノロジーと標準インターフェースも使用します。

プラットフォームレベル

実証済みの最新技術と手法を使用し、既存のビジネスシステムとBalluffのIIoTソリューションのスムーズな統合を実現します。これにより、最高水準のセキュリティとBalluffの高品質を保証します。また、Microsoft Azure、Amazon Web Services、Google Compute Engine、Alibaba Cloudなどの一般的なプラットフォームを使用できるようにします。

フィールドレベル

Balluffの幅広いコンポーネントのラインナップは、デジタル化とIIoTソリューションの実装の基盤となります。Balluffでは、インテリジェント分析の一環としてプロセスデータとサービスデータ両方を使用します。IO-Link、Profibus、Profinet、EtherCAT、CC-Link、Ethernet IPなどの一般的なプロトコルとテクノロジーすべてに精通しています。