高炉およびアーク炉B20300_PI
高炉およびアーク炉B20300_PI

高いプロセス信頼性を長年にわたり、24 時間保証

 

製鋼所では、高炉やアーク炉ほどプロセス信頼性が重視される箇所は他にありません。高炉は、一度運転を開始したら何年にもわたり、24 時間稼働を続けるからです。

 

どの鉄鋼メーカーにおいても最優先されるのは、高温と磁場を継続的に、かつ確実に管理することです。そのための重要な課題として、水冷式冷却、高炉での銑鉄製造時におけるガスの安全な吸引と排出、アーク炉での電極配置があります。Balluffは、あらゆる効果的な動作原理を持つ幅広い製品群で、鉄鋼業の様々なアプリケーションに対応するセンサやシステムを提供します。

 

 

アプリケーション例

  • アーク炉の電極監視

    様々な温度においてカラーマーキングを確実に検出

    ソリューション

    色とコントラストを検知するセンサによりアーク炉の電極の位置決めをサポートします。グリッパ内で保護されているセンサが、電極のカラーマーキングにより、電極が正しく保持されているかどうかをチェックします。

    特長

    • 物体の温度が変化しても色を正しく検知
    • 識別できる色数に制限がなく、細かな色調の違いも区別できる
    • ソフトウェアにより簡単に設定・可視化が可能
    • 堅牢な金属ハウジング
    様々な温度においてカラーマーキングを確実に認識
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 正しい電極位置の保持

    信頼できる位置保持によるプロセス品質の向上

    ソリューション

    Balluff の誘導型近接センサBESは製鋼業の苛酷な環境で真価を発揮します。溶接時の環境に耐え、磁場の影響を受けにくいため、アーク炉の電極の位置を正しく保持する上で極めて信頼できます。

    特長

    • 非接触なので摩耗劣化がない
    • Ø 3 mm ~ 80×80 mm の正方形の各デザインで提供可能
    高炉における信頼性の高い位置保持
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 高炉における空気・ガス供給の確実な制御

    製銑プロセスの最適化

    ソリューション

    高炉のバルブやダンパの制御には Balluff の磁歪式リニアスケール BTL が最適です。このシステムにより製銑時の空気の供給・排出を確実に制御することができます。あるいは標準型近接センサ BES を使用することもできます。バスインタフェースを備えた磁歪式リニアスケール BTL はすべて電子ヘッドに温度センサを内蔵しています。これにより、正確な温度測定が可能です。

    特長

    • 信頼性の高い空気供給・排出制御
    • 安全性の向上、電子ヘッドに内蔵されている温度センサによる高精度の温度測定
    製銑時の空気・ガス供給を確実に制御
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 水冷のための圧力測定

    信頼性が高くドリフトの小さいセンサによる水冷の最適化

    ソリューション

    Balluff の圧力センサ BPS は製鋼所での使用に最適です。ドリフトが極めて小さいため、高炉やアーク炉の水冷において長期にわたり安定した圧力測定プロセスが保証されます。

    特長

    • 保護等級 IP67
    • 圧延スタンドの冷却水または油圧駆動装置の圧力を –25~125 °C の範囲で確実に監視
    高炉の水冷を保証
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 原料・コークスの充填レベルの監視

    製鋼所の苛酷な環境条件下における高い信頼性と精度

    ソリューション

    Balluff の超音波センサ BUS はベルトコンベア上のスタックの高さやサイロの充填レベルの監視に最適です。製鋼所の苛酷な条件下でも、様々な物質から成る物体を検知します。たとえば原料やコークスから発生する粉塵や汚れがあっても、高炉への確実な充填が保証されます。

    特長

    • 非接触検出
    • 物体の色・透明度・反射率・表面状態などの影響を受けない
    超音波センサにより充填レベルを制御
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。