最終組立て – 全てを制御
最終組立て – 全てを制御

最終組立ての複雑な作業を確実に成し遂げるには、Balluff の適切な製品技術と設定を頼りにすることができます 。例えば、正確な動作制御、プロセスの記録、信頼性の高い識別などが求められる場合です。

Balluff は、お客様の特別な要求(車両の個別の装備であれ、エンジン仕様であれ)に完璧に対応した高品質のソリューションを提供します。これにより信頼性の高い割当てシステムが可能となり、個別部品の提供時に確実なプロセスが保証されます。その結果、塗装済みのホワイトボディに、まだ欠けている取付け部品が正しい個数と仕様で追加されます。Balluff の技術により、顧客注文の組立てを完璧に実行することができます。

アプリケーション例

  • ロボットのグリッパシステムの位置決め

    ロボットのグリッパシステムの位置決め

    ソリューション

    最終組立て時に Balluff の誘導型距離センサはロボットのグリッパシステムで直接、グリップジョーの直線動作を確実に検知します。センサは完全に統合可能なので、特に高速のアプリケーションに最適です。ショックアブソーバの取付けやドアシールの固定など頭上作業を完璧に実施するために、軽量構造ロボットを連続的に監視します。

    特長

    • コンパクトかつ堅牢で信頼できる
    • アブソリュート方式で距離に比例したアナログ信号を出力
    • ダウンタイムの短縮による高い機械稼働率
    • IO-Link による継続的な診断データに基づき、必要に応じたメンテナンスが可能
    ロボットのグリッパシステムの位置決め
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 無人搬送システムの制御

    無人搬送システムの制御

    ソリューション

    Balluff の RFID システムを使用することで、無人搬送システムのナビゲーションが可能になります。その結果、効率的なマテリアルフローが保証されます。

    車両と床面の RFID リーダー間に取り付けられたデータキャリアの常時通信により、車両を正確に各作業ステーションに導き、供給を正確に追跡することができます。そのため工場全体に車両部品が確実に搬送されます。さらに、Balluff の光電センサはロードおよびアンロードステーションでの精密な位置決めにも使用されます。

    特長

    • 通過時に絶対位置を検出
    • どの車両がどの製品を載せ、どこに位置しているかをいつでもチェック可能
    • 非接触でメンテナンスフリーの通信
    • 作業プロセスの自動化、手動作業の削減
    無人搬送システムの制御
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 半製品の光学的識別

    半製品の光学的識別

    ソリューション

    Balluff の SmartCamera は、組立てラインで様々な車両モデル用に提供される部品を識別するのに最適です。バンパーやシャフトなどの全ての一般的な 1D および 2D コードを確実にチェックし、正しい半製品が取り付けられるようにします。また、一般的なウェブブラウザにより簡単に操作できます。

    特長

    • 使いやすいユーザーインタフェース
    • 堅牢なハウジング、全てのインタフェース用に規格化された M12 接続技術
    • MVTec の Halcon 画像処理ライブラリをベースとした画像処理ソフトウェアを使用
    • その他のセンサシステムを接続するための組込み型 IO-Link マスタポート
    • Profinet ユーザー専用:プロセス関連の情報を伝送、制御および画像データを専用のネットワークを介して転送
    半製品の光学的識別
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 液体容器の充填レベルの監視

    液体容器の充填レベルの監視

    ソリューション

    Balluff の静電容量センサは最高度のアプリケーション確実性を保証し、車両機能のテスト時に正しい結果を得られるようにします。このセンサは機能テスト時に、クーラント、ブレーキフルード、ウォッシャー液、推進剤などの様々な液体の充填レベルをアブソリュート方式で確実に検知します。センサは容器に直接取り付けられるか、あるいはガラス壁やプラスチック壁越しに非接触で検知します。充填レベルが下がると液体が自動的に補充されるので、充填プロセスの最適な進行が保証されます。

    特長

    • 非接触で摩耗しない
    • 水溶液から高導電性の媒体まで検知
    • 取付け時に調整が不要、使用中の洗浄が不要
    • 湿気、泡、付着物の影響を補正するバリエーション
    液体容器の充填レベルの監視
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • マテリアルフローを全範囲にわたって制御

    マテリアルフローを全範囲にわたって制御

    ソリューション

    Balluff の UHF システムは全ての製品移動の追跡、多数の物体のバルク検知、目標を定めた個別の物体の識別を保証します。またジャストインタイムやジャストインシーケンスなどの要求に確実に対応できます。

    厳しい環境用の堅牢なタグから粘着ラベルまで十分な種類が揃っている UHF データキャリアから最適なものをお選びいただけます。

    特長

    • 一貫した識別により伝送エラーがない
    • データキャリア情報を更新および拡張可能
    • ERP および MES システムでその後のデータ処理が可能
    • ERP システムによる厳格な在庫管理と素早い補充
    マテリアルフローを全範囲にわたって制御
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。