ペイントショップ - 薄絹のように完璧な色と光沢
ペイントショップ - 薄絹のように完璧な色と光沢

ペイントショップでは、他のステーションの場合より完璧性と精密性が重要です。車両の外観の印象には塗装が果たす役割が大きいからです。同時に塗装は車両を保護し、車両価値を維持します。

そのため、様々な作業ステップを円滑に高い品質で実行することがますます重要になります。Balluff のソリューションを採用すれば、このような課題を見事に成し遂げられます。Balluff のセンサは高い耐温製と耐薬品性が特長なので、ホワイトボディが浸漬槽で洗浄され、油脂を取り除かれた直後に、ロボットは高速のロータリーアトマイザを使用して 5 つの機能層に完璧に塗装を施すことができます。

アプリケーション例

  • 塗装スキッドの確実な制御と識別

    塗装スキッドの確実な制御と識別

    ソリューション

    塗装機に信頼性の高い Balluff RFID システムを装備することで、作業ステップが追跡可能となります。全ての情報が自動的に読み出され、再保存されます。そして製造を通じてスキッドが自動的にガイドされます。その際には耐熱仕様のデータキャリア(+220 °C 以下、保護等級 IP68/69K)を使用できます。これと書込み/読取り距離が 300 ~ 400 mm のアンテナを組み合わせることで、ペイントショップ用の完璧なソリューションを実現できます。

    特長

    • 耐熱仕様のデータキャリア、最高 +220 °C まで
    • 長い検出距離、300 ~ 400 mm
    • 世界中で使用可能:世界標準の HF 周波数 13.56 MHz を使用するアンテナ
    • 防爆区域、ゾーン 2 に使用可能なソリューション
    塗装スキッドの確実な制御と識別
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • カチオン電着塗装槽前のドア隙間チェック

    カチオン電着塗装槽前のドア隙間チェック

    ソリューション

    光電距離センサを使用することで、ボディに防錆処理を正常に施すことができます。ボディを電解槽に漬ける前に、ドア、トランクリッド、エンジンフードが少し開いた状態であるかどうかをセンサが点検します。その際、センサは隙間を極めて正確に検出します。このようにして不良品を減らし、車両の品質を高めることができます。

    特長

    • 検出距離が長い
    • 表面構造または表面色が影響を受けない、ボタンロックによる不正操作防止
    • プレキシガラス裏側の取付けが可能
    カチオン電着塗装槽前のドア隙間チェック
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 浸漬塗装の充填レベルの検知

    浸漬塗装の充填レベルの検知

    ソリューション

    Balluff は、カチオン電着塗装用の高電導性媒体の充填レベルをアブソリュート方式で確実に検知する静電容量型浸漬センサを取り揃えています。また、このセンサは様々な泡、液膜、汚れを確実にブロックし、納得のいく結果を提供します。

    その他の長所はセンサを柔軟に使用できる点で、Balluff の静電容量センサはプラスチックタンクにも金属タンクにも取り付けられます。

    特長

    • ステンレス 1.4404 および PEEK 製の耐薬品性ハウジング
    • 非常に優れた泡および付着物補正
    • 媒体温度は最高 105 °C まで
    • IO-Link バリエーションによりコンディションモニタリングが可能
    浸漬塗装の充填レベルの検知
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 困難な継ぎ目箇所のシーラントのチェック

    困難な継ぎ目箇所のシーラントのチェック

    ソリューション

    困難な継ぎ目箇所では Vision センサ BVS-E ユニバーサルを使用して、シーラーが継ぎ目箇所の全長にわたって伸びているかをチェックすることができます。また、要求度の高い品質チェックでもその卓越した柔軟性を利用でき、輪郭、濃淡、幅のチェックが可能です。

    さらに LED リングライト照明を使用することにより、影の出ない照明で非常に明るく照らすことができます。その結果、チェックの信頼性が一段と高まります。

    特長

    • 信頼性の高い、高効率の品質検査 – 手動検査不要
    • ダウンタイムと不良品を最小限に減少
    • PC ソフトウェアにより簡単なプログラミング言語で楽に設定可能
    • オプションのプロセスモニタにより検査結果を簡単に可視化
    困難な継ぎ目箇所のシーラントのチェック
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 搬送装置のスキッド位置の検知

    搬送装置のスキッド位置の検知

    ソリューション

    Balluff の誘導型センサはボディの確実で正確な搬送を保証します。 センサは塗装プロセス全体を通じてモジュラー式スキッド搬送システムの位置を高い信頼性で正確に検知します。また検出距離が長いことも利点です。

    コンパクトな構造のセンサは、簡単かつ柔軟に取り付けることができます。ローラーコンベア、垂直コンベア、チェーン搬送装置、ベルト搬送装置、傾斜台、回転台、偏心リフト台のいずれにも取付け可能です。

    特長

    • 回転式接続部と向きを変えられる検出面による柔軟な取付け
    • コンパクトな構造で検出距離が長く、衝突を回避できるため耐用年数が長い
    • 運転状態と切替状態を遠い距離から検知可能
    搬送装置のスキッド位置の検知
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。