油圧機器
油圧機器

あらゆる種類のエネルギー生産に重要

発電プラントでは多くのプロセスの調整と制御に油圧システムが使用されます。油圧システムのパワフルな心臓部は、必要な圧力を生み出す油圧機器です。そのためセンサには厳しい要件が課され、極めて高い精度、スムーズに統合できること、そして非常に高い信頼性が求められます。

Balluff のセンサはこれらの要求基準を巧みに満たし、極めてコストパフォーマンスに優れています。

アプリケーション例

  • 油圧の確実な監視

    簡素なハンドリングと省スペースの設備

    ソリューション

    Balluff の圧力センサでは、大型のディスプレイと VDMA 準拠のシンプルな操作コンセプトにより簡単かつ迅速にパラメータ設定を行うことができます。ディスプレイと電気出力部はフランジに関係ない位置に回転させることができるので、圧力センサを柔軟かつ省スペースで取り付けることができます。

    特長

    • コンパクトなハウジングデザイン
    • 現場圧力表示
    • バイナリスイッチング出力
    • アナログ出力信号 – IO-Link 搭載も可
    • オプションにより -40 °C まで
    油圧の確実な監視
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 油圧タンクのオイルレベルの測定

    充填レベルの継続的な点検と漏れの検出

    ソリューション

    十分な油圧オイルレベルは、油圧システムの障害のない運転のための前提条件です。そのため、常時充填レベル制御は重要な役割を担っています。Balluff の静電容量センサは油圧タンクの充填限界レベルを検出します。漏れセンサとしてオイルパンに取り付けられ、漏れを確実に知らせます。

    特長

    • 最小レベルと最大レベルを確実に検出
    • 幅広い温度での使用
    油圧タンクのオイルレベルの測定
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。