エネルギー、水力
エネルギー、水力

大型設備の正確な制御

水力は現代の再生可能な混合エネルギーの中で不可欠なもので、さらなる可能性を秘めています。
強大な水力の管理は、信頼性が高く、極めて正確に働く制御システムによって可能です。
Balluff はセンサおよび位置測定システムの高精度なソリューションにより、最先端のタービンおよび制御コンセプトをサポートし、保護します。

アプリケーション例

  • カプラン水車のガイドブレードの制御

    確実な制御による安定したタービン作動

    ソリューション

    タービンが安定して作動するように、カプラン水車では必要に応じてガイドブレードの位置が調整されます。Balluff の磁歪式リニアスケール BTL プロファイルにより、タービンを確実かつ安全に制御できます。

    特長

    • 信頼性が極めて高い
    • 電源遮断後の原点復帰が不要
    • 堅牢で非接触
    エネルギー、水力、カプラン水車のガイドベーンの制御
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • カプランタービンのガイドベーンの制御

    確実な制御による効率的な出力調整

    ソリューション

    水量に対するローターブレードの調整により、カプランタービンのタービン出力が調整されます。Balluff の磁歪式リニアスケール BTL は、シャフトに直接組み込まれ、タービンの羽根車を適宜調整します。それにより、タービンの出力を効率的に制御できます。

    特長

    • 高い保護等級
    • 油圧シリンダへ組込み可能な耐圧性
    エネルギー、水力、カプラン水車のランナベーンの制御
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • ぺルトンタービンの制御

    水圧の確実な調整

    ソリューション

    ペルトンタービンでは、羽根車の回転数によって、水噴射のノズルから生じる出力が制御されます。複数のインレットノズルで最大 200 bar の高圧が発生し、この圧力が迅速かつ均一に調整されなければなりません。Balluff の磁歪式リニアスケール BTL は、高い信頼性でこれを実現します。

    特長

    • 堅牢で信頼できる
    • コンパクトな構造
    エネルギー、水力、ペルトン水車の制御
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • ダムの監視

    水位の正確な制御

    ソリューション

    ダムに関しては、水位の全自動制御が現代の標準になっています。Balluff の傾斜センサ BSI は正確な中間位置を検出し、ダムを確実に監視します。

    特長

    • 広い使用温度範囲
    • 4~20 mA のアナログ出力
    • コンパクトな構造
    エネルギー、水力、堰の監視
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • スクリーンの監視

    効率を上げるための堅牢なソリューション

    ソリューション

    水力発電設備の流入口付近にある浮流物が、出力低下の原因になる場合があります。最悪の場合、設備が停止することもあります。浮遊物をよけるスクリーンの中で、Balluff の耐圧近接センサ BHS はスクリーンの終端位置を検出し、確実に監視することにより、設備の効率に大きく貢献します。

    特長

    • 高耐圧性
    • 簡単な取付け
    エネルギー、水力、スクリーンの監視
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 低い回転数の測定

    停止状態の監視も可能

    ソリューション

    Balluff の磁気リニア/ロータリーエンコーダシステムは、低い回転数の場合でも極めて正確に測定を行うので、水力タービンのシャフトの正確な回転数を伝えることができます。また、スタンバイモード時の流体動圧ベアリングの停止状態を監視し、潤滑不足によるベアリングの損傷を防止します。

    特長

    • 正確な回転数測定
    • 非接触なので摩耗劣化がない
    • 停止状態の監視が可能
    低い回転数の測定
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 閉位置の確実な検出

    弁(バルブ)を高い信頼性で監視

    ソリューション

    水力発電設備の弁(バルブ)は水流を確実に遮断する必要があります。Balluff の耐高圧近接センサは直接シールエッジ部に取り付けられ、遮断弁が完全に閉じられているかを点検します。

    特長

    • 高耐圧性
    • ハウジングとネジの豊富なバリエーション
    • ケーブルまたはコネクタ
    閉位置の確実な検出
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 現場設置の簡素化

    1 つのコンセプトで世界中での使用が可能

    ソリューション

    設備の構築においては、サブコンポーネントをコントローラに接続する際に長い距離が必要となる場合が多々あります。IO-Link を用いれば、1 つのコンセプトだけで様々な市場に対応して現場設置が行えます。バスシステムを適合化するには、単に必要なマスタを使用するだけで十分です。配線図に変更はありません。

    特長

    • 最大 136 の I/O 信号および診断項目用のフィールドバス/IP アドレス
    • アナログ信号に代わって、デジタル化されたアナログ値(シールドケーブル不要)
    • アクチュエータを 2 A 以下で制御
    現場設置の簡素化
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。