エネルギー、石油/ガスの採掘
エネルギー、石油/ガスの採掘

厳しい環境下における精密かつ防爆仕様のソリューション

天然資源の減少により、燃料の採掘のより適切かつ効率的な技術が求められています。Balluff は、厳しい環境での石油/ガスの採掘に必要な製品とソリューションを提供します。極めて堅牢かつ精密で、メンテナンスの手間が少ないセンサは、多くの国際的な認証を得た、信頼性の高い防爆仕様です。

アプリケーション例

  • コントロールバルブとシャットオフバルブの防爆

    設備を爆発の危険から確実に守る

    ソリューション

    コントロールバルブとシャットオフバルブは、石油/ガス採掘のさまざまなエリアや、精製および石油化学設備で使用できます。このような場所では、バルブを厳しい環境の影響から保護するだけでなく、爆発の危険から守ることも必要です。採掘現場において防爆は最優先事項だからです。Balluff には、あらゆるアプリケーションに最適なソリューションがあります。認証取得済の Balluff の磁歪式リニアスケール BTL は、数々の国際的な認証を得ており、極めて信頼性の高いものです。

    特長

    • 高い信頼性
    • IECEx、ATEX、NEC 500/505他、多数の国際的な認証を取得
    エネルギー、石油/ガス採掘、コントロールバルブとシャットオフバルブの防爆
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 採油ポンプの監視

    採油ポンプに関する高精度の位置測定

    ソリューション

    油田の開拓後は、採油ポンプの作業の大部分が完全に自立的に行われます。ただし、ポンプパラメータはセンサと自動リモートシステムによって常に監視されていなければなりません。Balluff の磁歪式リニアスケール BTL は、過酷な使用においても、直接ポンプでアブソリュート方式の信頼できる高精度の位置測定を行うことを保証し、搬送システム内の状況の推定を可能にします。

    特長

    • 堅牢な設計により極めて耐性に優れている
    • 移動量と位置を高精度で測定
    エネルギー、石油/ガス採掘、採油ポンプの監視
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 採油ポンプの調整

    採掘用ポンプの正確な位置決め

    ソリューション

    採掘ポンプは、負荷や摩耗を可能な限り抑えるために、坑井の上に正確に調整されていなければなりません。Balluff の傾斜センサ BSI は、過酷な屋外の環境で最適な前提条件を提供します。すなわち、アナログの角度値により、ポンプを極めて正確に位置決めできるようにします。

    特長

    • IP67 の高い保護等級により、過酷な条件での使用に適している
    • アブソリュート方式の正確な角度測定
    • コンパクトなハウジング
    エネルギー、石油/ガス採掘、採油ポンプの調整
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • ドリルの切削深度の監視

    磁歪式リニアスケール BTL PF

    常にドリルの位置を監視: 新しい鉱床の探索では、移動式ドリルによる土壌サンプルの採取が行われます。バルーフの磁歪式リニアスケール BTL PFシリーズは、正確な切削深度を確実に計測します。これにより、潜在的な埋蔵量を迅速に確認することができます。


    特徴

  • フラットデザインで建機の省スペース化に貢献
  • 堅牢なプロファイルハウジング
  • 非接触の測定原理、摩耗なし
  • ドリルの切削深度の監視
    製品検索 ダウンロード

    お問い合わせ

    ご質問やご要望はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

  • 切削とケーシング設置の効率化

    磁歪式リニアスケール BTL

    ケーシング切削は、掘削とケーシング設置の効率性を格段に向上させます。アブソリュート方式で位置を出力するバルーフの防爆対応磁歪式リニアスケールにより、これら重量物の挿入や切断の切削を正確に制御することができます。これにより、最高の精度と安全な作業を実現します。


    特徴

  • 爆発性雰囲気に対応
  • IECex、ATEX、NEC500/505およびその他の国際的な承認を取得
  • 堅牢なステンレスハウジング
  • パイプ処理の監視
    製品検索 ダウンロード

    お問い合わせ

    ご質問やご要望はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

  • 供給ポンプの角度監視

    傾斜センサ BSI

    バルーフの傾斜センサは、供給ポンプの正確な位置決めをサポートします。 このセンサは傾斜角度をアナログ信号で出力するため、極めて正確なポンプの位置決めを実現できます。バルーフの傾斜センサは、厳しい屋外環境にも最適です。供給ポンプへの負荷軽減と摩耗の削減が大きなメリットとなります。


    特徴

  • 保護等級IP67 - 過酷な環境にも対応
  • 正確で絶対値出力の角度測定
  • コンパクトなハウジング
  • 供給ポンプの角度監視
    製品検索 ダウンロード

    お問い合わせ

    ご質問やご要望はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

  • ドリルパイプの位置決め

    掘削を最適に準備する

    ソリューション

    パイプハンドラがマガジンからドリルパイプを取り出し、坑井の上に直接位置決めするので、迅速で効率的な掘削が約束されます。強力な油圧が重いロッドを軽く動かし、正確に所定の位置に配置します。素早い、正確な位置決めには Balluff の磁歪式リニアスケールが不可欠です。

    特長

    • 高温で使用可能
    • 長寿命
    • 堅牢
    ドリルパイプの位置決め
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 供給ポンプの位置決め

    磁歪式リニアスケール BTL

    プロファイル型の磁歪式リニアスケール BTLはポンプ上の直接設置という過酷な環境にも対応しながら、ピストンの移動や位置を確実に監視します。このリニアスケールにより、正確なポンプのパラメータ制御が可能になり、供給ポンプの自律的な活用を実現します。


    特徴

  • 堅牢なデザイン
  • 経路と位置の正確な測定
  • 供給ポンプの位置決め
    製品検索 ダウンロード

    お問い合わせ

    ご質問やご要望はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

  • ドリルパイプの正確な位置決め

    爆発性雰囲気に対する簡単なハンドリング

    ソリューション

    アイアンラフネックはドリルパイプのハンドリングにおいて最大限の効率を提供します。重量が極めて重いにもかかわらず、パイプのボルト固定や分離の際には非常に精密な動きが要求されます。磁歪式リニアスケールはアブソリュート方式で正確かつ確実に測定を行います。防爆仕様のため、安全第一で作業できます。

    特長

    • 爆発性雰囲気に対応
    • ATEX、IECEx、NEC500/505 他、多数の国際的な認証を取得
    • 極めて堅牢なステンレス仕様
    ドリルパイプの正確な位置決め
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 遮断弁と制御バルブの監視

    磁歪式リニアスケール BTL

    バルーフの防爆認証を持つ磁歪式リニアスケール は、遮断弁と制御バルブの信頼性と安全性を確保します。磁歪式リニアスケールは、石油やガスの採掘、製油所や石油化学工場など、危険な領域での使用に最適です。防爆性と高い信頼性がこの製品の主な特徴です。


    特徴

  • 高い信頼性
  • IECex、ATEX、NEC 500/505、その他の国際認証を取得
  • 遮断弁と制御バルブの監視
    製品検索 ダウンロード

    お問い合わせ

    ご質問やご要望はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

  • ドリル位置の確保

    適確な穿孔深さを保証

    ソリューション

    ドリルの位置を常に把握:新しい地下資源を探査する際には、移動式ドリルで土壌サンプルを採取して、鉱床が存在する可能性を確認します。磁歪式リニアスケール BTL PF は正しい穿孔深さを高い信頼性で監視します。

    特長

    • フラットな構造により、モバイル機器において省スペースで利用可能
    • 堅牢なプロファイルハウジング
    • 非接触なので摩耗劣化がない(ポジショントランスデューサからリニアスケールまでの最大距離 15 mm)
    ドリル位置の確保
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 位置決めによるコンプレッサの容量調整

    磁歪式リニアスケール BTL

    省エネとコスト削減のソリューションをお探しではないですか?可変容量型コンプレッサは、要求に応じてコンプレッサの容量を変化させることができます。バルーフの磁歪式リニアスケールで、ダイナミックに動作するコンプレッサチャンバのシリンダ位置を監視できます。


    特徴

  • 爆発危険性雰囲気の対応
  • IECex、ATEX、NEC500/505およびその他の国際的な承認を取得
  • 堅牢なステンレスハウジング
  • 位置決めによるコンプレッサの容量調整
    製品検索 ダウンロード

    お問い合わせ

    ご質問やご要望はございませんか?お気軽にお問い合わせください。