エネルギー、ソーラーエネルギー
エネルギー、ソーラーエネルギー

砂漠でも最高レベルの精度

太陽熱発電プラントは100 メガワット以上の電力を供給します。このエネルギーを生み出すためには、数千のソーラーパネルを正確に、太陽の動きに合わせて調整しなければなりません。これには、精密な制御を行い、しかも砂漠地域などの過酷な環境条件に耐えるセンサが必要です。Balluff は、このような動きを確実に検知して効率的なシステムを実現することができる測定システムを開発しました。

アプリケーション例

  • PV モジュールの追尾

    位置特定のためのコストパフォーマンスの高い確実なソリューション

    ソリューション

    Balluff の近接センサ BES は、多数のアプリケーション用の効果的なソリューションを提供します。リニアドライブの位置検出の際に、近接センサ BES は絶対位置を提供するのではなく、パルスのカウントによって位置の変化を割り出します。これにより、Balluff のセンサソリューションはロータリーエンコーダなどよりも費用対効果に優れたものとなっています。

    特長

    • 長い検出距離
    • 広範囲な温度範囲
    エネルギー、太陽エネルギー、PV モジュールの追尾
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • ヘリオスタットの位置決め

    運転コストとメンテナンスを最小限に、しかも正確な位置決め

    ソリューション

    ソーラータワー発電所のヘリオスタットの位置決め精度は、システム全体の効率に大きく影響します。そのため、センサには特に高い精度が求められます。Balluff の磁気リニア/ロータリーエンコーダシステム BML は、砂漠地帯での過酷な使用に耐えられます。これは非接触で作動するため、メンテナンスを最小限に抑えることができ、ダウンタイムを回避することにつながります。

    特長

    • 非接触で作動するため、摩耗劣化がなくメンテナンスを最小限に
    • 費用対効果に優れた設置
    • 非非常に高い精度
    エネルギー、太陽エネルギー、ヘリオスタットの位置決め
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 太陽の軌道に合わせたパラボラトラフの追尾

    正確な追尾と集光による高い効率

    ソリューション

    パラボラトラフ発電所での高い効率のためには、常に太陽の軌道にすべてのトラフを追尾させる必要があります。また、受光管も常に正確に集光していなれければなりません。Balluff の磁気リニア/ロータリーエンコーダシステム BML は温度の負荷が高い場合でも高い精度で作動する点で優れています。

    特長

    • 直接の測定
    • 正確な位置検出
    • 基準点の特定
    エネルギー、太陽エネルギー、太陽の軌道に従ったパラボラトラフの追尾
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 太陽の位置に合わせたパラボラトラフの調整

    正確で確実な調整による効率の向上

    ソリューション

    パラボラトラフ発電所で高温を発生させるには、パラボラトラフを太陽の位置に合わせて正確に調整する必要があります。Balluff のアブソリュート方式傾斜センサ BSI によって、停電後であっても正確な追尾を確実に行なうことができます。それにより、ソーラーシステムの効率が上がります。

    特長

    • 継続的な位置検出による信頼性
    • 360 度全体にわたる高い精度
    • コンパクトで堅牢な金属ハウジングによる簡単な設置
    • 原点復帰が不要
    エネルギー、太陽エネルギー、太陽の位置に合わせたパラボラトラフの調整
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • フラットミラーの調整と追尾

    最大の効率のための正確な調整

    ソリューション

    フレネルミラーコレクターのフラットミラーの焦点は、常に完全に一致している必要があります。その場合にのみ、最大の効率が達成されます。Balluff の傾斜センサ BSI によって、各ミラーエレメントの正確な調整を確実に行うことができます。

    特長

    • 高い精度
    • コンパクトな寸法
    • 簡単な設置
    • 原点復帰が不要
    エネルギー、太陽エネルギー、フラットミラーの調整と追尾
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • ヘリオスタットの位置決め

    磁気エンコーダシステム BML

    ヘリオスタットの位置が正確でなければ、太陽光発電の効率性は確保できません。ここでは、センサは特に厳しい要件が求められます。バルーフの高精度な磁気エンコーダシステムは、砂漠地域の厳しい環境下で理想的な位置決めを行っています。非接触の動作原理により、メンテナンス回数を削減するため、ダウンタイムやコストを削減することができます。


    特徴

  • 非接触、摩耗なし、メンテナンス回数を削減
  • コストパフォーマンスに優れた設置性
  • 高精度
  • ヘリオスタットの位置決め
    製品検索 ダウンロード

    お問い合わせ

    ご質問やご要望はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

  • パラボラ・トラフの位置決め

    磁気式エンコーダシステム BML

    太陽熱発電所では、バルーフの磁気エンコーダシステムが、効率性の向上に貢献しています。高温環境下でもその優れた精度で、すべてトラフは太陽の軌道に合わせて継続的に追跡でき、正確に集熱管へ焦点を合わせることができます。


    特徴

  • 直接測定
  • 精密な位置検出
  • リファレンスポイントの検出
  • パラボラ・トラフの位置決め
    製品検索 ダウンロード

    お問い合わせ

    ご質問やご要望はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

  • パラボラ・トラフの角度調整

    傾斜センサ BSI

    アブソリュート方式で角度情報を出力するバルーフの傾斜センサは、パラボラ・トラフの角度調整で使用されています。その優れた精度で、トラフは太陽の位置に合わせて最適な角度に調整できます。これにより、要求される温度に達成でき、プラント全体の効率性を高めることができます。


    特徴

  • コンパクトで堅牢なメタルハウジングにより設置が容易
  • 再起動後でも継続的な位置検出
  • 高精度
  • 原点復帰不要
  • パラボラ・トラフの角度調整
    製品検索 ダウンロード

    お問い合わせ

    ご質問やご要望はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

  • 反射鏡の位置決めとガイド

    傾斜センサ BSI

    バルーフの傾斜センサは、フレネル式反射鏡の効率性を向上させます。このセンサは、個々の反射鏡を共通の焦点へ合わせる位置決めをサポートします。水平に配置された平らな反射鏡が、固定された集熱管へ太陽光を正確に反射することで、効率よく集熱管の中を流れる水を加熱できます。


    特徴

  • 原点復帰不要
  • 高精度
  • コンパクトなサイズ
  • 簡単設置
  • 反射鏡の位置決めとガイド
    製品検索 ダウンロード

    お問い合わせ

    ご質問やご要望はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

  • リニア駆動機器の位置検出

    誘導型近接センサ BES

    信頼性を犠牲にすることのない、リニア駆動機器の経済的な位置検出ソリューションをお探しではないですか?バルーフの堅牢な誘導型近接センサがこれに応えます。特に経済的なこのセンサは、卓越したコストパフォーマンスを発揮します。


    特徴

  • 長距離検出
  • 広い温度範囲
  • リニア駆動機器の位置検出
    製品検索 ダウンロード

    お問い合わせ

    ご質問やご要望はございませんか?お気軽にお問い合わせください。