主軸、チャック、回転テーブル、旋回テーブル
主軸、チャック、回転テーブル、旋回テーブル

機械メーカーとしてリードするために

工作機械メーカーの中で先頭に立つのは、サイズの大小においても機能性においてもお客様のニーズに最もよく応えるメーカーです。

 

回転構造を持つアプリケーションへ従来の方法で対応することはますます難しくなってきました。限られたスペースの確保と回転軸のアクセスのため、サイズや重量、形状を十分考慮しなければなりません。スピンドルやチャックの監視によって、最適なクランプや保持したモノの正確な測定が可能です。継続的に回転する回転テーブルはケーブルや接続機器のトラブルの原因となりえます。回転軸を通してコントローラへ自動化をもたらすソリューションは、産業を経て自動化を革新していきます。

アプリケーション例

  • 誘導型近接センサを使用したクランプ位置の監視

    非接触でクランプを監視する誘導型センサ

    ソリューション

    工具は基本的にテーパー形状部で保持されます。3つの誘導型近接センサ BESによって、非接触かつ摩耗なしで3つの状態(クランプ、アンクランプ、工具なしでのクランプ)を確認できます。 センサは互いに定められた間隔で設置しなければならないため、クランプ距離の監視はストロークが大きい場合に限られます。

    特長

    • 3 つの状態を確認(クランプ、アンクランプ、工具なしでのクランプ)
    • 非接触型のため摩耗劣化がない
    • 比較的大きなストロークに最適
    金属加工、バイナリセンサによるツールのクランプストロークの監視
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 距離センサによるツールのクランプ位置の監視

    継続的な測定によるクランプ位置監視

    ソリューション

    ツールホルダ上にテーパー形状がある場合、センサ軸を横切る動作を誘導型距離センサ BAWで検知できます。継続的にクランプ位置の測定を監視するクラシックなソリューションです。

    特長

    • センサ軸を横切る動作を検知
    金属加工、距離センサによるツールのクランプストロークの監視
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • クランプ位置検出センサによるクランプ位置の監視

    継続的なクランプ位置の監視

    ソリューション

    クランプ機構が回転していても、位置検出センサによってクランプ位置を監視することができます。インダクティブポジショニングセンサ BIPはセンサを横から通る金属のカムの位置を検知します。要求に応じて様々な測定範囲のセンサをご使用いただけます。

    特長

    • クランプ機構の回転時でも信頼性の高いクランプ位置監視
    • 様々な測定範囲のセンサ
    金属加工、継続的な測定によるクランプストローク監視
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 回転テーブルに信号とデータを伝送

    堅牢なインダクティブカプラがコネクタ不要かつ確実な伝送を実現

    ソリューション

    センサやアクチュエータを回転テーブルへ取り付ける必要がある場合、インダクティブカプラ BICで電源と信号を非接触で伝送することができます。完全密封された"スリップリング"として、信頼ある動作と優れた堅牢性を提供します。

    特長

    • コネクタなしで電力と信号を伝送
    • 堅牢で信頼できる
    金属加工、旋回テーブルへの信号およびデータの伝送
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 回転テーブルの位置決め

    精密な回転角検出のためのコンパクトな、統合しやすい位置測定システム

    ソリューション

    Balluff の磁気エンコーダシステム BML は精密な回転角検出に最適です。

    センサとアクチュエータを1 つに組み合わせることで、特にコンパクトな仕様となっています。あらゆる標準的なエンコーダ入力に互換性があるため、アプリケーションへシンプルに統合することができます。

    特長

    • 精密な回転角検出
    • 非常にコンパクト、アプリケーションにシンプルに統合可能
    金属加工、回転テーブルでの移動量の測定
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • クランプシリンダのピストン位置検出

    電磁誘導の測定原理を使用した信頼性の高い位置検出

    ソリューション

    スイングクランプの油圧ピストンのクランプ位置監視に、耐高圧式の誘導型近接センサが使用されます。この堅牢なタイプは多くの種類があり、電磁誘導の測定原理を用いて、ブロックシリンダ内で位置を確実に検出します。

    特長

    • 油圧ピストンのクランプ位置の監視
    • 堅牢な仕様、豊富なバリエーション
    • 電磁誘導の測定原理
    金属加工、クランプシリンダのピストン位置の検知
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。