金属加工におけるプレス
金属加工におけるプレス

高いシステム稼働率を保証するセンサソリューション

プレス機は金属加工に欠かすことのできない道具です。高品質な製品を生産するために、極めて品質が高く精密な金型が使われます。そして、長いダウンタイムを犯す余裕はありません。1分1秒が貴重であり、金型の損傷、特に修理や交換が必要となる場合は、長期の生産遅れにより莫大な費用がかかる原因となります。

繰り返される動作の間、正確な位置を検出するためにセンサソリューションは多くの場所で使われています。これにより、誤動作をすぐに発見することでプレス機を安全に停止させることができ、甚大な損傷を未然に防ぐことができます。

アプリケーション例

  • 偏心プレスのカウント

    ショートストロークやハイストロークでのスイッチの長年にわたる実績

    ソリューション

    ショートストロークやハイストロークのプレスをロータリーカムスイッチ BSWでカウントします。スイッチとして機械式と誘導型を用意し、長い耐用年数を誇ります。メカニカルな調整が可能なカムによって、偏心カムシャフトの回転角度に応じた複数のオン/オフポイントを決めることができます。安全基準を遵守しつつ、プレス機のタイプや要求事項に応じてロータリーカムスイッチを提供します。

    特長

    • ショートストロークやハイストロークのプレスにおいて定評ある実力を発揮
    • 機械式および誘導型の仕様
    • コントローラ用に複数のオン/オフポイントを設定
    • プレス機のタイプや要求事項に応じてロータリーカムスイッチを提供
    金属加工、偏心プレスの切替
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • シャットハイトの監視

    磁歪式リニアスケールによる機械の最適な稼働

    ソリューション

    油圧プレス機はストローク全体にわたって一定の決められた力に到達します。磁歪式リニアスケールBTLはこの位置監視を行ないます。

    マグネットポインタをプレスの可動部に取付け、プロファイル形状のハウジングを軸に沿ってプレス機に固定します。耐衝撃性があり、高い測定精度と更新周期が機械の最適な稼働を可能にします。

    特長

    • 信頼性の高い位置監視
    • 耐衝撃性高い測定精度と更新周期による最適な機械稼働
    金属加工、油圧式プレスの制御
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 金型の交換

    インダクティブカプラがツール交換を自動化

    ソリューション

    高価な金型を保護するため、センサを金型自身に取付ける必要があります。インダクティブカプラ BICは金型保護用のセンサへ電力を供給するとともに、金型とプレスコントローラ間のデータ通信を行います。コネクタ接続がない、非接触のシステムによって金型の交換を迅速に行うことができます。

    特長

    • センサへの確実な電力供給
    • 非接触でのデータ伝送
    • プレスツールの自動交換
    金属加工、プレスツールの交換
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • プレート厚のチェック

    誘導型距離センサにより金属板搬送を確実に監視

    ソリューション

    誘導型距離センサ BAWは誤った材質の金属板搬送を未然に防ぎます。また、金属板の厚みを測定したり、2枚搬送を検出したりできます。0~10Vのような継続的なアナログ信号、またはIO-Linkの信号によって確認できます。高い精度の要求や金属板の保持方法など、アプリケーションによっては使用するセンサを2つにした方がよい場合があります。

    特長

    • 誤った材質の金属板搬送を防止
    • 継続的な出力信号(0 ~ 10 V など)または IO-Linkの信号
    • アプリケーション、精度への要求、金属板の保持方法に応じて、1つまたは 2つ個のセンサを使用
    金属加工、プレート厚のチェック
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • メタルストリップの撓み確認

    超音波センサによりメタルストリップの自動供給をサポート

    ソリューション

    継続的な出力信号の超音波センサBUSは、プレスのサイクルに合わせてメタルストリップの自動供給をサポートします。速度はプレス動作またはパンチング動作のサイクル速度に合わせて調整されます。金属板とセンサとの間の距離は供給用モータの制御信号として提供されます。

    特長

    • 信頼性の高い距離測定によるメタルストリップの自動供給
    • 送りの速さをプレス/パンチング動作のサイクル速度に合わせて調整
    • モータの制御信号の役割を果たす金属板とセンサ間の距離
    金属加工、プレート片の垂れ下がりの点検
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • プレス圧の監視

    ダイナミックなプレス圧監視用の高品質なツール

    ソリューション

    圧力センサ BSPによって、作動している油圧システムを用いて簡単にプレス圧を判断することができます。

    このシステムは油圧プレスのユーザーへダイナミックなプレス圧を監視する価値あるツールとなります。

    特長

    • 油圧プレスのユーザーに理想的
    • ダイナミックなプレス圧の監視に最適な高品質のツール
    金属加工、圧力の監視
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。