農業と林業
農業と林業

効率的な運用のためのソリューション

世界的な人口増加は農業と林業に新しい課題を提出しています。食料と原料へのニーズが高まることで、作物生産と機械の効率に対する要求事項が高まってきています。新しい機械コンセプトのキーワードは、既存のオートメーション化技術に基づいた精密農業、無人走行車両、スマートなソリューションです。

Balluff は魅力的なベーシックコンポーネントに加え、お客様の機械の運用効率を高めるためのオートメーション化ソリューションを提供いたします。

アプリケーション例

  • コンバイン:刈取り部の高さの測定

    超音波センサ BUS を使用

    ソリューション

    農作物を少しも無駄にしないようにするには、コンバインの刈取り部が常に地面に平行に位置し、事前に設定された地面との距離を維持する必要があります。これには Balluff の超音波センサが最適です。この超音波センサは刈取り部から地面までの距離を 2 箇所(右側、左側)以上で測定し、油圧シリンダにより距離を一定に保ちます。傾斜した農地や丘陵でも、超音波センサにより均等な刈取りと最大の収穫量が可能となります。

    特長

    • 幅広い用途で使用可能:広い使用温度範囲(–25 ~ 70 °C)
    • 厳しい環境に対応:ミスト、ダスト、汚れの影響を受けない(IP67)
    • ゆとりのある取付けスペース:長い検出距離(30 ~ 350 mm)
    コンバイン:刈取り部の高さの測定
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のお問い合わせ窓口へお気軽にご連絡ください。

  • 農業用散布機:タンクの充填レベルの測定

    柔軟な、粘着タイプの静電容量センサヘッド BCW を使用

    ソリューション

    最初から作物保護剤を均等に散布するには、保護剤を入れるタンクに Balluff の柔軟な、接着式センサヘッドを固定します。このセンサヘッドは非接触型で、タンク内の充填量を確実に監視します。そして連続的に監視を行います。センサヘッドは最低レベルのみを測定するのではなく、アナログ信号によってすべての高さの充填レベルを測定するからです。これにより、お客様は常に現在の充填レベルを把握できます。

    特長

    • 個別に調整が可能:任意の長さに切断可能
    • 取扱いが簡単:一体になった接着面
    • アナログ信号:充填レベル情報を継続的に提供
    農業用散布機:タンクの充填レベルの測定
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のお問い合わせ窓口へお気軽にご連絡ください。

  • 林業用クレーン:チェーンソーの停止位置の監視

    誘導型センサ BES を使用

    ソリューション

    Balluff の誘導型センサを使用することにより、林業用クレーンのアタッチメントでチェーンソーの停止位置を保証できます。この場合、チェーンソーが外へ旋回するときの回転ジョイント部分に誘導型センサを固定します。堅牢なセンサは、チェーンソーが格納状態であることを確実に検知し、続けて原木の移動を操作できるようになります。その他の利点:非接触型のセンサは耐汚染性なので、森林作業の厳しい環境に最適です。

    特長

    • 優れた耐久性:非接触の動作方式のため、摩耗劣化がない
    • 様々な機械に適合:豊富なセンサ仕様とハウジング形状をご用意(3 mm 径のものから 80 x 80 mm の正方形のタイプまで)
    • 迅速な導入が可能:世界各地で即時出荷可能
    林業用クレーン:チェーンソーの停止位置の監視
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のお問い合わせ窓口へお気軽にご連絡ください。

  • リンゴ収穫プラットフォーム:プラットフォームの位置の監視

    傾斜センサ BSI を使用

    ソリューション

    リンゴ収穫プラットフォームの水平位置を確認するには、2 つの傾斜センサを使用します。1 つの傾斜計を車両の床に取り付けます。これにより車両の傾きが確実に測定され、プラットフォーム角度を調整できます。もう 1 つのセンサをプラットフォームの下部に取り付けることで、プラットフォームの実際の傾きがフィードバックされます。このようにして正確な位置制御と収穫作業員の安全性が保証されます。

    特長

    • CE、cULus、WEEE に準拠した認証
    • 広い使用温度範囲(–25 ~ 85 °C)
    リンゴ収穫プラットフォーム:プラットフォームの位置の監視
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のお問い合わせ窓口へお気軽にご連絡ください。