緊急・特殊車両
緊急・特殊車両

円滑な操作を保証

緊急車両を使用する場合は、運転者が広範囲の安全装備によって円滑な操作を保証できることが特に重要です。多くの場合、センサを目、耳、触覚のように使用でき、これは危険を早期に検知するための重要な手段となります。これにより、人の負傷や物体の損傷を防止することができます。

アプリケーション例

  • 消防車両:消火用水の圧力の監視

    圧力センサ BSP を使用

    ソリューション

    Balluff の圧力センサは、消火用水の十分な圧力を保証することで、信頼性の高い消火活動をサポートします。圧力範囲が 50 bar 以下のとき圧力センサは水圧を継続して測定し、再調整を可能にします。加えて、M12 コネクタ付きの非常にコンパクトなセンサは設置が簡単です。また、ステンレスハウジングのため非常に堅牢です。

    特長

    • 媒体と環境に対する使用温度範囲が広い
    • 省スペースで設置可能
    消防車両:消火用水の圧力の監視
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のお問い合わせ窓口へお気軽にご連絡ください。

  • 消防車両:ツールの完備を点検

    RFID システム BIS を使用

    ソリューション

    すべてのツールが車両に備わっていますか? RFID システムを使用すればこれが保証されます。消防車両のツール室に備わっていなければならないツールのすべてがデータキャリアによって識別されます。消防車両の内部に取り付けられたリード/ライトヘッドがツールを検出し、そのデータを集中プロセッサユニットに伝送します。これはリアルタイムで行われるので、常に最新の情報が得られます。さらに RFID はマシンオペレータに信頼性の高い記録を確実に提供します。

    特長

    • 完全な車両装備の確保
    • 目視確認が不要
    • 無制限の読取り/書込みサイクル
    消防車両:ツールの完備を点検
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のお問い合わせ窓口へお気軽にご連絡ください。

  • 飛行機:タラップの最適な配置

    超音波センサ BUS を使用

    ソリューション

    飛行機のタラップを最適に配置する際には、タラップと飛行機の間を最適な距離にすることも重要です。Balluff の超音波センサはこれを保証します。光学信号と音響信号は、操縦者が間隔を把握しやすいようにアシストし、損傷のない操車を可能にします。超音波センサは水、蒸気、汚れ、ほこりの影響を受けないので、どんな天候のときでも高い信頼性を提供します。

    特長

    • 分解能が高く、ブラインドゾーンが小さいため、非常に正確
    • 350 ~ 5000 mm の大きな検出範囲
    • 高温にも低温にも対応:–25 ~ 70 °C の範囲で使用可能
    飛行機:タラップの最適な配置
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のお問い合わせ窓口へお気軽にご連絡ください。

  • バス:エンジンフードの監視

    誘導型センサ BES を使用

    ソリューション

    Balluff の誘導型センサはバスの走行安全性をサポートします。耐汚染性のセンサがエンジンフードの終端位置を確実に検出することで、フードが閉じられているかを確認することができます。これが確認された後でのみ、バスの運転者はエンジンを始動することができます。非接触の動作原理により、センサは長期の使用に最適です。

    特長

    • 非接触で摩耗劣化がない
    • 標準仕様は十分な在庫があるので大口注文にも対応可能
    • 魅力的な価格
    バス:エンジンフードの監視
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のお問い合わせ窓口へお気軽にご連絡ください。