トルクモータの位置フィードバック
トルクモータの位置フィードバック

大型中空シャフト向けのフラットな構造

ダイナミックで高速かつ高精度の移動や位置決めタスクには、磁気ロータリーエンコーダシステム BML 搭載のトルクモータが最適です。

サーボ使用により、正確な位置フィードバックを提供します。これは、位置決め精度、エネルギー効率、耐用年数、アプリケーション全体のデザインの決め手になります。センサヘッドが小さく、内径の大きいコードディスクがフラットになっているため、Permagnet コーディングされたシステムをトルクモータに完璧に組み込むことができます。

  • 最適な制御品質:高精度の測定結果
  • 一定の高い位置決め精度:遊びやヒステリシスがない
  • フラットなドライブ:フラットなコードディスク
  • SIN/COS および ABZ インタフェース搭載

アプリケーション例

  • 工具旋回装置の正確な位置決め

    工具旋回装置の正確な位置決め

    ソリューション

    トルクモータに組み込まれた磁気ロータリーエンコーダシステムは、マシニングセンタの工具旋回装置を正確に位置決めするのに最適です。例えば、駆動される工具の供給、クーラントフィードあるいはデータラインは、内部でずれが防止され、大きな中空シャフト内を通ります。

    特長

    • あらゆるリセスに適合する小型のセンサヘッド
    • 中空シャフトに最適:大きな内径
    • 簡単な取付け – 高い作動信頼性:センサとリング間の大きなクリアランス
    工具旋回装置の正確な位置決め
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?Balluff のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 産業ロボットの非常に動的な回転/旋回

    産業ロボットの非常に動的な回転/旋回

    ソリューション

    リアルタイム対応、高い位置決め精度、省スペース – これらの利点が磁気ロータリーエンコーダシステムをトルクモータにおける位置フィードバックに適したものにしています。

    特長

    • セットアップ時間が短く、可用時間が長い:遊びやヒステリシスがない
    • 高い動的性能:高いサイクル数による生産性の向上
    • 統合可能でエネルギー効率が高い – 軽量でスリムなデザイン
    • 高い出力密度:駆動装置用のスペースが必要ない
    産業ロボットの非常に動的な回転/旋回
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?Balluff のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。