水力鋼構造物
水力鋼構造物

インフラ機能の精密な制御

水力鋼構造物では、液圧装置により新しい水路が開かれ、潮流と潮位差が堰と水門によって管理され、道路網がトンネルと橋によって拡張されます。機械とシステムの制御には、Balluff の位置測定システムおよびセンサが完璧なソリューションを提供します。高精度で、特に耐性に優れたシステムおよびセンサは長期的安定性を備えています。

アプリケーション例

  • スクリーン除塵機の終端位置の検出

    水力発電所の円滑な稼動

    ソリューション

    水力発電所の取水口付近の浮遊物は稼動の妨げとなり、設備の効率を低下させます。最悪の場合は運転を停止しなければならず、大きな損失が発生します。Balluff の耐圧近接センサ BHS はスクリーン除塵機の終端位置を簡単かつ確実に検出し、水力発電設備の安全・保護システムとして役立ちます。

    特長

    • 高い耐圧性
    • 取付けが容易
    • M5~M18の各種シリンダに適合
    水力発電所のスクリーン除塵機の終端位置の検出
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 堰の制御

    確実かつ正確なダムの制御

    ソリューション

    堰に要求されるのは単なる水門の開閉だけではありません。魚道の考慮も必要であり、また水位を完全自動で制御しなければなりません。Balluff の傾斜センサ BSI は、水門の中間位置を確実かつ正確に検出します。このセンサは特に屋外での使用のために設計されており、金属ハウジングに収納され、広い温度範囲で使用できます。

    特長

    • アブソリュート方式の角度測定による正確な位置決め
    • 使用温度範囲が広く、屋外で使用可能
    • 厳しい環境に最適:金属製ハウジングと高い保護等級
    信頼のおける正確な堰の制御
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 水門の開閉

    信頼のおける正確な水門の制御

    ソリューション

    油圧シリンダに内蔵されたBalluff の磁歪式リニアスケール BTL ProCompact HBは、効率的かつ確実に水位差に対応し、門扉の位置を継続して監視します。非接触の動作原理と耐久性を特徴としています。

    特長

    • 沿岸地帯でも使用できるステンレス製
    • ケーブル保護システムにより、水中でも使用可能
    • 非接触の動作原理により、耐用年数にほとんど限界がない
    信頼のおける正確な水門の制御
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 橋の上下動

    交通を円滑にする効率的な可動橋の制御

    ソリューション

    可動橋の上下は、交通への影響を最小限に抑えるため、秒単位で制御する必要があります。油圧シリンダに内蔵された Balluff の高精度磁歪式リニアスケール BTL により、迅速な上下動が可能になります。また Balluff の耐圧近接センサはシリンダの終端位置を確実に検出し、橋桁を正確に位置決めします。

    特長

    • 位置検出と速度測定
    • 最大 500 bar までの高圧に耐える
    • 終端位置の監視のための経済的なソリューション
    可動橋の上下動
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • トン単位の重さの橋の位置決め

    重荷重用シリンダによる正確な位置決め

    ソリューション

    橋梁建設においては、トン単位の重さの橋体を水平・垂直に移動させるために特別な重荷重用シリンダを使用します。トン単位の重さの橋体を mm 単位の精度で同期させて位置決めを行うには、高荷重・高圧シリンダの加圧部分に組み込まれた Balluff のロッド型磁歪式リニアスケール BTL CD が有用です。

    特長

    • 対応圧力範囲は最大 1000 bar
    • 最高1 μm の分解能により、mm 単位で同期させた位置決めを実現
    • 防爆区域 ゾーン 2、防爆タイプ "nA"
    トン単位の重さの橋の位置決め
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。