鉱業/原料採掘
鉱業/原料採掘

最大限の安全性を実現する最高度の堅牢性

地下の深いところでは高温や大きな振動および衝撃負荷にさらされます。このような条件に耐えられるようにするには、耐性に優れ、安定した技術が不可欠です。Balluff の堅牢で摩耗劣化のない、高精度なリニア位置測定システムは、過酷な条件下での作業に特に適しています。採掘での位置測定における 25 年の経験と極めて高い精密性に裏打ちされた Balluff のシステムは、鉱員たちに最大限の安全性を提供します。

アプリケーションの例

  • 坑道の補助

    正確な位置測定システムによる坑道の安全確保

    ソリューション

    坑道内の作業員を落石から保護するため、油圧シリンダ付きシールドが使用されます。油圧シリンダに内蔵されている Balluff の磁歪式リニアスケール BTL K シリーズは、シールドの正確な位置決めと確実な監視を可能にします。

    特長

    • コンパクトな構造
    • 防爆仕様
    • ステンレス製
    鉱山において油圧シリンダ付きシールドにより坑道を支保
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 採鉱における穿孔の深さの監視

    穿孔の深さの確実な監視により採鉱を効率化

    ソリューション

    露天掘りで発破孔を穿孔するとき、シリンダ外部に取り付けた Balluff の磁歪式リニアスケール BTL(プロファイル形状)によって穿孔の深さを監視することができます。この極めて堅牢なリニアスケールは、過酷な条件下でも高い信頼性を発揮します。これにより坑道に必要とされる安全性が確保され、採掘が効率化されます。

    特長

    • 外付けのため設置が容易で、素早い交換が可能
    • 極めて堅牢で衝撃や振動に耐える
    • 周囲温度が高くても確実な動作
    採鉱における穿孔深さの監視
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 土壌サンプリング用ドリルの位置決め

    非接触リニアスケールで新しい資源の探査を効率化

    ソリューション

    新しい地下資源を探査するには、移動式ドリルで土壌サンプルを採取して鉱床が存在する可能性を確認します。Balluff の磁歪式リニアスケール BTL PF はフラットな形状を特徴とし、正しい穿孔深さを確実に監視します。これにより、ドリルの現在位置を常に把握することができます。

    特長

    • フラットな構造、移動式機器で省スペース
    • 堅牢なプロファイルハウジング
    • 非接触なので摩耗劣化がない(位置エンコーダからリニアスケールまでの最長距離 15 mm)
    移動式ドリルの場合の穿孔深さの監視
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • トンネル工事におけるフィードシリンダの制御

    磁歪式リニアスケール BTL による効率的で円滑な掘進

    ソリューション

    トンネル工事では削岩機が岩石を少しずつ削り取ります。これに必要な力を供給するのがフィードシリンダで、これによりカッターヘッドを連続的に岩盤へ押し込みます。Balluff の耐振動型磁歪式リニアスケール BTL は極端な条件下でもピストン位置を正確・確実にフィードバックし、円滑な掘進を支援します。

    特長

    • 信頼がおける
    • 摩耗劣化がない:長寿命で最高のシステム稼働率
    • 耐振動性:極端な条件下でも使用可能
    トンネル掘削機
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。