オフショアおよび船舶技術
オフショアおよび船舶技術

厳しい天候に耐えるセンサ

オフショアおよび船舶技術では、関与する技術に対する要求が極めて高くなります。重い積載物の移動、プロペラの調整、スタビライザの制御、針路の維持が必要になります。しかもこれらすべては、海上の厳しい天候の下で行われます。このような要求に応えるソリューションとして、他の何よりも勝っているのが油圧装置です。しかしそれには適切なセンサ技術が必要です。Balluff の信頼のおける堅牢な技術は、強風や高波、腐食を引き起こす海水に対して耐性があります。

アプリケーション例

  • 船舶スタビライザの制御

    船の揺れに対する信頼性

    ソリューション

    クルーズにおいて海が荒れることは、多くの乗客にとってたいへんな苦痛です。スタビライザによって船の揺れを最小限に抑えることができます。船体をできるだけ垂直に保つためにフィン角度を最適な位置に調節します。Balluff の磁歪式リニアスケール BTL HB は確実な正しい角度設定を保証します。

    特長

    • 耐水性、保護等級 IP69K
    • 保護スリープ付きコネクタ
    船舶スタビライザの制御
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 船の操舵

    舵の位置監視による正しい航路

    ソリューション

    Balluff の位置測定システムは、船の航路を維持するため舵角を継続的に監視します。Balluff の磁歪式リニアスケールBTL(ロッド形状)および BTL(プロファイル形状)は常に舵の位置をチェックしており、必要に応じて舵角を調節できます。

    特長

    • 非接触
    • BTL ロッド形状:シリンダに組み込むことにより保護
    • ロッドまたはプロファイル形状
    船の操舵
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 操船性能の確保

    困難な状況でも確実に制御

    ソリューション

    荒れた海でも高速航行が可能であること、低速時の操船が容易なことからウォータジェット推進が利用されています。この方式では、油圧シリンダによってインフィードフラップやノズルを動かして方向や速度を調整します。Balluff の磁歪式リニアスケール BTL はシリンダ内に完全に組み込むことができ、これらの動作について信頼のおける測定を行い、確実な操船を保証します。

    特長

    • シリンダ内に完全に組込み可能
    • 耐性の高いステンレス製
    • シリンダにケーブルを通すためのアクセサリ(ステンレス製、IP67)もご用意
    荒天でも操船性能を確保
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 可変ピッチプロペラの制御

    船舶推進システムのために大きな利点

    ソリューション

    可変ピッチプロペラには、船舶推進システムのための大きな利点があります。特にフェリーやクルーズ船のように頻繁に速度が変わる場合に価値があります。角度の調節は油圧で行われ、Balluff の 3 重冗長型磁歪式リニアスケール BTL によって制御されます。

    特長

    • 安全装置の後付けが容易 - 標準型 BTL との互換性があるため
    • ステータス LED、3 重
    • GL(ドイツ Lloyd)認証
    船舶駆動用可変ピッチプロペラを制御
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 積み荷の吊り上げ

    海上での安全な作業のための信頼できる終端位置検出

    ソリューション

    海上で重量物を扱うときにはクレーンが用いられます。確実な作業のためには荒れた海にも対応する油圧設備とセンサが必要です。Balluff の防爆近接センサはオフショアクレーンの終端位置を確実に検出します。これにより、作業の安全性が向上します。

    特長

    • 耐圧(最大500 bar)
    • 高温バージョンもご用意
    • 各種シリンダに設置可能な幅広い製品ラインナップ
    • 高波の場合でも高い信頼性
    オフショアクレーン
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 波の動きの補正

    高波に対する安全性

    ソリューション

    Balluff の 3 重冗長型磁歪式リニアスケール BTL を搭載したインテリジェントな油圧機器は船の揺れをすべて補正します。それにより、海がひどく荒れている場合にもスタッフは船からプラットフォームやオフショア風力発電所に移動することができます。

    特長

    • 冗長化による最大限の安全性
    • 互換性があるため、複雑な操舵にも最適
    Balluff の 3 重冗長型磁歪式リニアスケール BTL を備えたインテリジェントな油圧機器は船の揺れをすべて補正します。
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。