石油/ガスの採掘
石油/ガスの採掘

厳しい環境下における精密かつ防爆仕様のソリューション

天然資源の減少により、燃料の採掘のより適切かつ効率的な技術が求められています。Balluff は、厳しい環境での石油/ガスの採掘に必要な製品とソリューションを提供します。極めて堅牢かつ精密で、メンテナンスの手間が少ないセンサは、多くの国際的な認証を得た、信頼性の高い防爆仕様です。

アプリケーション例

  • ケーブルの張力維持

    ケーブルテンションのための確実な位置情報フィードバック

    ソリューション

    浮体型リグはワイヤロープで海底に係留されています。損傷を防ぐためケーブルは常にしっかりと張られた状態に保たれていなければなりません。しかし荒れた海ではこれが困難になります。そのため、油圧システムを用いてテンションを調節します。Balluff の磁歪式リニアスケール BTL は確実にシリンダのピストン位置をフィードバックします。

    特長

    • 多数のインタフェース
    • シリンダに内蔵でき、省スペース
    • 非接触なので摩耗劣化がない
    浮体式ボーリング用プラットフォームのワイヤロープの張力維持
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • ライザーパイプの張力監視

    位置測定によりインテリジェントなレベリング・張力の維持を保証

    ソリューション

    波の補正シリンダは、ドリルパイプの張力を所定の値に保ち、波の動きを補正します。そのため、ドリルパイプとリグの間に油圧シリンダを設置します。Balluff の磁歪式リニアスケール BTL を装備したインテリジェントな油圧装置は、動作をレベリングし、ライザーパイプに必要な張力を与えるのに役立ちます。リグの揺れがどれほど大きくても影響を受けません。

    特長

    • 最長 7.6 m
    • ステンレス製の防爆ハウジング
    石油・ガス掘削用ライザーパイプの張力監視
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • ドリルパイプの位置決め

    認証取得済みの防爆仕様

    ソリューション

    迅速で効率的な掘削のために、パイプハンドラによってドリルパイプを倉庫から直接、坑井の上に移動させます。この場合、重いパイプを移動させるために強力な油圧装置が必要です。Balluff の磁歪式リニアスケール BTL はこの油圧装置をサポートし、パイプの迅速かつ正確な位置決めに大きく貢献します。

    特長

    • 高温で使用可能
    • 堅牢で長寿命
    石油・ガス掘削用ドリルパイプの位置決め
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • バルブの制御

    認証取得済みの防爆仕様

    ソリューション

    コントロールバルブやシャットオフバルブは厳しい環境下でも確実に作動しなければなりません。このことは防爆が必要な場合に特に重要です。認証取得済みの Balluff の磁歪式リニアスケール BTL は、人と技術が必要とする信頼性・安全性を保証します。

    特長

    • 高い信頼性
    • ATEX、IECEx など多数の国際的な認証を取得
    石油・ガス掘削用バルブの制御
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 採油ポンプの位置決め

    精密な設置で摩耗を防止

    ソリューション

    採掘用ポンプは、負荷と摩耗を低減するため、坑井の直上に正しく設置しなければなりません。Balluff の傾斜センサ BSI はそのために有用です。高い保護等級 IP67 により、厳しい条件での使用にも完璧に適合します。角度はアナログ表示で、ポンプの正確な位置決めを支援します。

    特長

    • 保護等級 IP67 により、厳しい条件での使用に理想的
    • アブソリュート方式による、正確な角度測定
    • コンパクトなハウジング
    傾斜センサを用いて採油ポンプを位置決め
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 採油ポンプの監視

    苛酷な条件下で実証済みのセンサシステム

    ソリューション

    油田の開発後も採油ポンプを独立の装置として継続使用する場合、センサと自動リモートシステムによりパラメータを恒常的に監視します。ポンプに直接取り付けられた Balluff の磁歪式リニアスケール BTL は、その堅牢な設計により、このような苛酷な条件下での使用に耐えることを実証しました。これにより、位置と移動量について正確で信頼性のある監視が可能です。

    特長

    • 堅牢な設計
    • 移動量と位置の正確な測定
    • 長さ 7.6 m まで
    採油ポンプを磁歪式リニアスケールで監視
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。