プレス
プレス

自動車産業やゴム産業、木材および炭素繊維などの複合材料の加工など、 今日の産業においてプレスは不可欠です。高い繰り返し精度と精密性を継続的に確保するには、あらゆる動きを常時監視する必要があります。Balluff の多様な製品ラインナップは、一つのマシンによる製造でも、長いプレスラインでも安定した製品品質を保証します。

アプリケーション例

  • パーティクルボード製造用プレスの平行の監視

    パーティクルボード製造における最良の結果

    ソリューション

    Balluff の磁歪式リニアスケール BTL は周囲温度が高くても問題なく動作します。最大 60 本のシリンダが高温エリアでもパーティクルボードの製造において最良の結果をもたらします。油圧シリンダに内蔵された Balluff の磁歪式リニアスケール BTL は、プレスのシャットハイトと平行を監視します。これにより、加工されたパーティクルボードの寸法は正確に、かつ信頼性をもって維持されます。

    特長

    • 防爆仕様
    • 高温でも使用可能
    • シリンダに内蔵可能
    パーティクルボード製造用プレスの平行性の監視
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • タイヤの加硫

    複合材料成型における高い繰り返し精度

    ソリューション

    グリーンタイヤ成形の油圧加熱プレスでは成型と品質が一定であることが重要です。Balluff の磁歪式リニアスケール BTL は非接触の測定原理に基づき、製造工程における高い繰り返し精度を保証します。これにより、同一の結果だけでなく、高精度かつ一定の品質も達成されます。

    特長

    • 非接触の測定原理のため、短いサイクルタイムでも長寿命
    • 極めて精度が高く、安定した品質を保証
    • プロファイル形状のため設置が容易
    タイヤブランクの油圧ホットプレス
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 複合材料の成型

    複合材料成型における高い繰り返し精度

    ソリューション

    炭素繊維強化プラスチック(CFRP)製コンポーネンツを製造する際に、最善の結果を得るには、炭素繊維マットを均一に加圧することが最も重要です。Balluff の耐熱型磁歪式リニアスケール BTL は、プラスチックの均一な成型を助け、プレス工程での均一な圧力を保証します。高温でも高い精度を保ち、どのような形状であっても高い繰り返し精度を実現します。

    特長

    • 高温で使用可能
    • 高い繰り返し精度
    • 複数のポジションエンコーダにより、プレスの両面の監視も可能
    複合材料成型における高い繰り返し精度
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 金属プレス

    あらゆるロットサイズで金属プレスを正確に制御

    ソリューション

    生産性が高く自由度が大きい:Balluff の磁歪式リニアスケール BTL は金属プレスの動作を高精度で検知するため、様々な形状の、どのような部品にも使用できます。これにより様々なロットサイズの製造工程でプレス工程の最適化をサポートします。

    特長

    • 内部または外部への組付けに対応する様々な構造
    • 多様な機械アクセサリ
    • 各種インタフェースによりコントローラへの接続が容易
    磁歪式リニアスケールにより金属プレスの動作を正確に検知
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。