移動プラットフォーム
移動プラットフォーム

動力と安全のための卓越した位置測定

位置測定システムを組み込んだインテリジェントな油圧シリンダは、産業および研究分野で重要な役割を担う移動プラットフォームの核を担います。新しい自動車の開発、パイロットのトレーニング、船舶、医療技術などの広範囲の研究分野で、位置測定システムを搭載したシリンダは動作の制御、特にプラットフォームの安全な作動を保証します。Balluff の磁歪式リニアスケール BTL は油圧シリンダに組み込むのに最適です。

アプリケーション例

  • 列車の傾きをチェック

    速く、しかもより安全に目的地に到達

    ソリューション

    高速鉄道では、走行時間を短縮しカーブでの速度を高めるため、列車は最大 8°まで傾きます。油圧シリンダに装備された Balluff の冗長型磁歪式リニアスケール BTL は、それぞれのカーブに最適な傾斜角を見出します。最高度の乗客の安全性も保証します。

    特長

    • 衝撃や振動がある場合でも高い信頼性
    • 冗長化による高度な安全性
    • 広い温度範囲
    列車の傾きをチェック
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 患者の位置決め

    効率的かつ丁寧な治療のための mm 単位の精度

    ソリューション

    効率的で丁寧な放射線治療のためには、患者の正確な位置決めが不可欠です。そのために、Balluff の磁歪式リニアスケール BTL がヘキサポッドの油圧シリンダに組み込まれています。このリニアスケールは動作をアブソリュート式測定によって監視し、mm 単位の精度での位置決めを可能にします。

    特長

    • 高い繰り返し精度
    • アブソリュート式測定
    • 動作状態をステータス LED で表示
    正確な患者の位置決め
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • フライトシミュレータの制御

    人と機械の安全のために

    ソリューション

    パイロットの職業訓練に用いられるフライトシミュレータは、極めてダイナミックな油圧システムで駆動します。Balluff の磁歪式リニアスケール BTL(ロッド型)は高いサンプリング周期により動作を支援します。このリニアスケールは油圧駆動系での使用に最適です。

    特長

    • 既存システムに取り付けるための完全に揃ったセットで提供可能
    • 多数のインタフェース
    • 極めて高速
    フライトシミュレータの制御
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。