エネルギー生産
エネルギー生産

安全で信頼性の高いエネルギー生産

電力の供給は、数多くのシステムへ分配され、かつ過酷な環境の影響を直接受けるため、高品質なコンポーネンツの使用が不可欠です。再生可能エネルギー・従来のエネルギー生産いずれにも対応する Balluff のセンサおよびシステムは、卓越した安全性、堅牢性、信頼性を備えており、お客様に満足していただけます。

アプリケーション例

  • ガスタービンのダイバータの制御

    ダイバータの動的制御

    ソリューション

    ダイバータはガスタービンからの排出ガスをバイパス孔または蒸気発生装置へ誘導するのに用いられます。Balluff の磁歪式リニアスケール BTL を内蔵した油圧システムにより、ダイバータを段階的に開閉することが可能です。このリニアスケールは動作箇所で直接作動し、コンパクトであり、かつ爆発の危険のあるエリアでも使用できます。

    特長

    • 爆発の危険のあるエリアでも使用できる防爆タイプ
    • コンパクトな形状
    • 動的アプリケーションに適合
    ガスタービンのダイバータの制御
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 発電所のダンパの制御

    確実なダンパ制御による発電所の安全な稼動

    ソリューション

    ダンパによって発電所の確実な稼動と燃料ガスや排出ガスの監視が保証されます。Balluff の磁歪式リニアスケール BTL を装備した堅牢な油圧シリンダは、使用中のダンパを適切なタイミングで確実に開閉し、発電所の円滑な稼動に貢献します。

    特長

    • 使用温度範囲が広く、屋外でも使用可能
    • シリンダに内蔵可能
    • 確実な動作
    発電所のダンパの制御
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 高速開閉コントロールバルブの監視

    冗長システムによる確実なバルブ監視

    ソリューション

    高速開閉コントロールバルブにおいては、常時制御と最高の安全基準が最も重要です。継続的な監視は冗長型システムで実現できます。Balluff のコンパクトな多重冗長型の磁歪式リニアスケール BTL 7 は、2 つまたは 3 つの完全に分離されたシステムを 1 つのハウジングに収めています。これらの独立した測定セクションと電子回路の統合により、最大限の安全性を実現します。Balluff の堅牢なリニアスケールは、お客様のニーズに合わせて設定することがが可能です。

    特長

    • コンパクトで省スペース
    • 非接触なので摩耗劣化がない
    • LED によりすべてのチャンネルを監視
    高速開閉コントロールバルブの監視
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 太陽光発電用パラボリックトラフの追尾

    正確な位置検出で効率を高める

    ソリューション

    パラボリックトラフ式発電所の効率を高めるには、すべてのトラフが常に太陽の移動を追尾し、受光管上に正しく焦点を合わせておかなければなりません。Balluff の磁気リニア/ロータリーエンコーダシステム BML は回転軸に直接取り付けられ、正確な位置検出が可能です。

    特長

    • 直接測定
    • 正確な位置検出
    • 基準点の決定
    正確な位置検出でパラボリックトラフ発電の効率向上
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • カプランタービンのガイドベーンとローターベーンの調節

    流量に対する羽根車の最適な調整

    ソリューション

    Balluff の磁歪式リニアスケール BTL により、カプランタービンのガイドベーン、ローターベーンを自由に調節できます。BTL プロファイルがタービンへの水の流量に応じ、ガイドベーンの位置を正確に調節します。加えて、シャフトに組み込まれた磁歪式リニアスケール BTL が、変化する水量に応じて羽根車のベーンを調節します。

    特長

    • 停電後の原点復帰が不要
    • 堅牢、非接触
    • 高い保護等級
    • 油圧シリンダへの組み込みが可能な耐圧性
    カプラン水車のガイドベーンとランナベーンの調節
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • ピッチを風速に合わせる

    風の状況に合わせて、風力発電の効率アップ

    ソリューション

    Balluff の磁歪式リニアスケール BTL は、特に風力発電設備の油圧シリンダでの使用のために設計されたものです。ピッチ調節機能により、風速に応じてロータブレードの角度を調節します。それにより発電量は最大になり、設備の安全性も非接触で最高度に保たれます。

    特長

    • 非接触 = メンテナンスの軽減化
    • 最大600 bar の耐圧性
    • 耐振動・耐衝撃仕様で、悪条件下でも安定した使用が可能
    風の状況への適合により、風力発電の効率アップ
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。