鉄鋼・製鉄
鉄鋼・製鉄

高温、衝撃、振動を伴う条件下での高い信頼性

鉄鋼の製造は、高温、衝撃、振動を伴う困難な条件下で行われます。これには、最良の品質管理を伴う確実なプロセスとトップクオリティのシステムが必要です。Balluff はそのために、国際的に認められた最適なセンサシステムとそれに適合するネットワークシステムおよび接続技術を提供します。

アプリケーション例

  • 圧延ローラーの位置決め

    コイルの正確な巻上げ

    ソリューション

    Balluff の磁歪式リニアスケール BTL は金属コイルを高精度で巻き上げます。ロールの直径に応じて加圧ローラーを移動させ、最適な鋼帯を作ります。

    特長

    • アブソリュート方式の出力信号
    • 極めて精密で、加圧ローラーを正確に誘導
    • IO Link による簡単な配線
    ローラの位置決め
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 圧延間隔の設定

    熱間圧延・冷間圧延両方における優れた精度

    ソリューション

    Balluff の磁歪式リニアスケール BTL(保護等級 IP69K)は熱間および冷間圧延での精密な動作を保証します。リニアスケールが設定した圧延間隔を高精度で保持します。真空密閉型で、連続水冷式の圧延スタンドでも付加的な保護をする必要はありません。

    特長

    • 精度が高く精密な動作を保証
    • 条件の厳しいアプリケーションにも対応するステンレスハウジング
    • 真空密閉型、連続水冷でも密閉を維持
    熱間圧延・冷間圧延いずれでも設定可能
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • スラブ誘導の制御

    圧延機においてスラブを正確に位置決め

    ソリューション

    油圧シリンダに組み込まれている Balluff の磁歪式リニアスケール BTL により、スラブの正確な位置決めと誘導が可能です。側面ガイドの設定のチェックと、圧延スタンド内でのスラブの追跡を確実に行います。さらにこのリニアスケールは変形時に発生する大きな力を補正します。

    特長

    • RRM(迅速交換モジュール)により油圧回路を遮断することなく迅速に交換可能
    • 耐振動・耐衝撃
    圧延機においてスラブを正確に位置決め
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 取鍋の移動の監視

    信頼できる安全な鋳造プロセス

    ソリューション

    鋼の鋳造プロセスの最適な制御と、連続鋳造設備に正確な量の鋼を充填するには、取鍋を正確に移動させることが不可欠です。Balluff の 2 重および 3 重冗長型磁歪式リニアスケール BTL7 は、連続鋳造プロセスに関して絶対的な安全性と最高の信頼性を提供します。

    特長

    • 冗長化による絶対的な安全性
    • 1 つのヘッドに独立したシステムを収めることによる最大の可用性
    • 標準型 BTL と互換性があり、後付けが容易
    取鍋の移動の監視
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 高炉での空気・ガス供給の制御

    高炉のバルブ、ダンパの確実な制御

    ソリューション

    Balluff の磁歪式リニアスケール BTL は高炉のバルブやダンパを操作することで、製銑時の給気や排気の制御を行います。さらに電子回路ヘッドには温度センサが内蔵されており、システム温度の正確な測定によって設備の安全性を高めます。

    特長

    • リニアスケールに温度測定システムを内蔵
    • 防爆バージョン
    • 非接触動作原理
    高炉への空気・ガス供給の制御
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • コークスプラント機器の動作の制御

    高温でも信頼できる制御

    ソリューション

    油圧シリンダに組み込まれている Balluff の磁歪式リニアスケール BTL は超高温でも問題なく使用できます。このシステムは、周囲温度100 °C まで、コークスプラント機器のすべての動作を制御できます。保護等級 IP67 の堅牢な金属製ハウジングと PTFE ケーブルは、最高で周囲温度 200 °Cで使用できます。

    特長

    • コークス炉バッテリで使用できる耐熱性
    • IP 67 対応の金属製ハウジング
    • 様々なインタフェース
    コークスプラント機器の動作の制御
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。