木材およびパルプ産業
木材およびパルプ産業

木材および紙の効率的な加工

未加工の板から高級紙に至るまで、インテリジェントなセンサおよび位置測定システムは木材加工および製紙機械での効率を向上させます。林業および製材業のセンサは過酷な環境条件にさらされながらも、極めて高い信頼性で能力を発揮しなければなりません。Balluff の革新的なセンサ技術は堅牢かつ精密で、高速の自動化プロセスを実現します。

アプリケーション例

  • 紙の巻上げプロセスの監視

    製紙工場での効率的な巻上げプロセス

    ソリューション

    最新の油圧技術および位置測定技術は、紙の巻上げのような超高速の生産プロセスにも十分対応できます。Balluffの磁歪式リニアスケール BTL は油圧シリンダ内に安全に内蔵されており、常時正確な位置をフィードバックします。

    特長

    • 様々なインタフェースに対応
    • 短いサンプリング周期が可能
    最新の油圧技術・位置測定技術により製紙工場での巻上げプロセスを制御
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • ヘッドボックスを油圧で制御

    製紙における最良の結果

    ソリューション

    製紙に用いられるヘッドボックスでは原料をワイヤー上に均等に分布させます。ディッケル板とヘッドボックスのボトムリップの制御に油圧機器が用いられています。油圧シリンダに内蔵されたBalluff の精密な位置測定システムは、そのステンレス製のセンサヘッドにより過酷な環境でも信頼をおくことができ、品質を保証します。

    特長

    • 過酷な環境での使用に適合:ステンレス製センサヘッド
    • 振動に強い
    • IP69K
    製紙用ヘッドボックスを油圧で制御
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 単板製造用ナイフのセット

    単板製造における最良の結果

    ソリューション

    Balluff の磁歪式リニアスケール BTL を組み込んだインテリジェントシリンダにより、原木とナイフとの接触圧を一定に保ちます。原木を切削して単板を作る工程で、ナイフの位置が正確に制御されます。

    特長

    • 制御に適している
    • 衝撃に強い
    • IP67 の金属製ハウジング - 切り屑・鋸屑から保護
    単板製造用ナイフの追尾
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 鋸刃の位置の調節

    個々の鋸刃の調節により木材の利用率を最適化

    ソリューション

    木材加工においては、鋸刃の調節に油圧シリンダが用いられます。Balluff の磁歪式リニアスケール BTL は確実かつ正確に位置をフィードバックします。各々の鋸刃の位置を個別に調節できるので、断面を極めて迅速に変化させることが可能です。

    特長

    • 複数の位置エンコーダを使用可能
    • 耐振仕様
    木材加工における鋸刃の位置を調節
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 縦型バンドソーでの原木の位置決め

    縦型バンドソーにおける高い繰り返し精度

    ソリューション

    高速で自由度が大:Balluff の磁歪式リニアスケール BTL は、切断を行うごとに希望する板厚に応じて原木を移動させるのに有用です。

    特長

    • 油圧シリンダに内蔵できる耐圧性
    • 高い繰り返し精度
    • サービス時に電子ヘッドの交換が可能
    縦型バンドソーでの原木の位置決め
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。

  • 皮剥き機の油圧シリンダの監視

    太さの異なる丸太の処理のためピストン位置を精密に監視

    ソリューション

    太さが異なる丸太を皮剥き機に適切に供給するには、油圧シリンダに内蔵したBalluff の耐振動型磁歪式リニアスケール BTL が利用できます。フィードユニットのピストンの位置を確実に監視します。

    特長

    • 保護等級が高く信頼性が高い
    • 堅牢なハウジング
    • すべての制御システム、またクローズドループシステム用に、直接またはプロセッサと連結した評価が可能
    皮剥き機の油圧シリンダの監視
    最適な製品を探す ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やコンサルティングのご要望はありませんか?当社のインダストリーチームではお問い合わせをお待ちしております。