鉄鋼生産に向けた最適な始動
鉄鋼生産に向けた最適な始動

鉄鋼生産に向けた最適な始動

「もし」や「でも」があってはいけません。製鉄では中断のないプロセスが最も重要とされます。この高度な要求に最初から的確に備えておかなければなりません。Balluffは、コークスプラントの設備やコークス炉バッテリ、搬送装置に関わる様々なタスクへ、信頼性の高いソリューションを提供します。

極めて高温になる場所では、100℃まで耐える堅牢なBalluffの磁歪式リニアスケール BTLが優れた能力を発揮します。このセンサを用いれば、コークスプラントの炉へ充填する際の全ての動作を確実に制御することができます。また、爆発性雰囲気用に設計されたEx防爆対応の位置測定システムで炉の制御を監視できます。さらに、炉団での装炭車や押出機、搬送車の相対位置の追跡に、BalluffのRFIDをご活用ください。長距離の読取り / 書込み距離と高速のデータ通信により、目視での確認が不要となります。

アプリケーション事例

  • 押出機の位置検出

    押出機の位置検出

    ソリューション

    メンテナンスコストの削減とプロセスの品質向上のため、システムの稼働率を最適化させなければなりません。押出機の位置決めや終端位置検出には、最大160℃の高温領域で使用できるBalluffの耐高温近接センサ BESで、最高の結果が得られます。

    特長

    • 保護等級 IP69K
    • 長期間の使用でも確実に機能
    • 追加のアンプ不要
    押出機の位置検出
    適合製品の検索 ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やご相談はございませんか?当社のインダストリーチームがお客様からのお問い合わせをお待ちしております。

  • コークス炉の炉団制御

    コークス炉の炉団制御

    ソリューション

    極端に厳しい条件下で行なわれる炉団の制御は厳格な安全対策を必要とします。そのような場合、危険領域の認証を得ているリニアスケールが最適です。Balluff の防爆仕様の磁歪式リニアスケール BTLは、炉団の制御のように爆発性雰囲気で信頼性を求めるような用途に理想的です。

    特長

    • 非接触式の測定システム
    • 測定範囲 25~7620 mm
    • ヨーロッパを始めとする各国の認証に適合したタイプを用意
    コークス炉の炉団制御
    適合製品の検索 ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やご相談はございませんか?当社のインダストリーチームがお客様からのお問い合わせをお待ちしております。

  • 炉団の動作制御

    炉団の動作制御

    ソリューション

    高い周囲温度の環境で、非接触の移動距離測定のメリットを活用しましょう。私たちは、最大100℃の温度耐性を誇るBalluffの磁歪式リニアスケール BTLをおすすめします。このセンサは、埋め込まれた油圧シリンダの中から、全ての炉団の位置を監視します。

    特長

    • IP 67 対応の堅牢な金属製ハウジング
    • 200 °C まで使用可能な PTFE ケーブル搭載
    コークス炉バッテリにおけるすべての動作に対応
    適合製品の検索 ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やご相談はございませんか?当社のインダストリーチームがお客様からのお問い合わせをお待ちしております。

  • 押出機の追跡

    押出機の追跡

    ソリューション

    Balluffの産業用RFIDシステムのリアルタイムのデータ交換により、炉団の装炭車や押出機、搬送車の自律的で正確な位置の追跡が可能となります。床に埋め込まれたRFIDタグは書込み制限回数がなく、読取り / 書込み用のアンテナを介してデータを読取るため、ラインを直接目視する必要はありません。

    特長

    • リアルタイムのデータ交換
    • 長距離通信
    • 摩耗劣化のない非接触動作原理
    押出機の追跡
    適合製品の検索 ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やご相談はございませんか?当社のインダストリーチームがお客様からのお問い合わせをお待ちしております。