様々な形状に対応する最大級の柔軟性
様々な形状に対応する最大級の柔軟性

様々な形状に対応する最大級の柔軟性

連続鋳造ラインにも効率性が求められます。液体金属の均質性を持たせる鋳型の移動や、スラブやビレットを搬送するウォーキングビームでは、巨大な力や振動、衝撃を制御することが求められます。そのためには、ライン全体を監視する対策を行わなければなりません。なぜなら、この方法でのみコストのかかる流し込みの中断を防ぐことができ、製品の品質向上と多品種の生産が実現できるため、投資する価値があります。

鉄鋼の品質は連続鋳造の工程で決まります。流し込みの角度や温度、成形の時間によって求める特性を得ることができます。そのため、最高の柔軟性と確実な信頼性を実現する技術が求められます。Balluffのセンサとシステムによって、様々な形状にたいするプロセスを継続的かつ安全に実現することができます。自動のフォーマット変更ができれば、全ての新しい顧客の要求へ瞬時に応えることができます。

アプリケーション事例

  • 最高水準の安全性を誇る取鍋の制御

    最高水準の安全性を誇る取鍋の制御

    ソリューション

    取鍋の移動には確実な信頼性が求められます。安全上の理由から、そこで使用される全てのシステムには多重冗長性を持たせなければなりません。冗長型の磁歪式リニアスケール BTLは、最大3つの測定システムを一つのハウジングに収めることができるため、連続鋳造ラインの安全対策要求を満足させることができます。

    特長

    • 2 重または 3 重の冗長性
    • 各種インタフェースを用意
    • 保護等級 IP67
    最高水準の安全性を誇る取鍋の制御
    適合製品の検索 ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やご相談はございませんか?当社のインダストリーチームがお客様からのお問い合わせをお待ちしております。

  • ダミーバーの位置検出

    ダミーバーの位置検出

    ソリューション

    プロセスの始点を確実に検知しましょう。Balluffの磁気センサ BMFでプロセスの始点を調整し、鋳造ラインの注湯口を精密性を持って確実に検知することで、安全性がもたらされます。

    特長

    • 最大85℃の卓越した耐熱性により、光電センサより高い信頼性
    • より長い検出距離により、近接センサより柔軟な設置が可能
    ダミーバーの位置検出
    適合製品の検索 ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やご相談はございませんか?当社のインダストリーチームがお客様からのお問い合わせをお待ちしております。

  • 油漏れのない迅速なセンサ交換

    油漏れのない迅速なセンサ交換

    ソリューション

    BalluffのRapid Replacement Moduleを搭載した磁歪式リニアスケール BTLで油圧リシンダのセンサを迅速かつ簡単に交換できます。このシステムでは油圧シリンダを開けずに、ウェーブガイドと共に全てのセンサユニットを交換できます。これにより、油漏れのリスクが最小限となり、油圧システム内への汚れの侵入を防ぎます。

    特長

    • 標準のロッド型リニアスケールと同じ寸法
    • アナログ、SSI および DPI/IP インタフェースに対応
    油漏れのない迅速なセンサ交換
    適合製品の検索 ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やご相談はございませんか?当社のインダストリーチームがお客様からのお問い合わせをお待ちしております。

  • システム停止時のためのセンサ保護カバー

    システム停止時のためのセンサ保護カバー

    ソリューション

    鋳造ラインの光電センサへ直接取付ける保護カバーを活用しましょう。たとえ、使用されている光電センサに高温の耐性がなくても、システム停止時に起こりうる急激な温度上昇に耐えることができます。これはこの保護カバーに用意された、水冷ユニットを追加することで実現できます。その他にも、埃を除去できるブロワーユニットも用意しています。

    特長

    • 堅牢でコンパクトなハウジング(保護等級 IP67)
    • オプションでATEX 認証(ゾーン 22)対応
    • 迅速で簡単な取り付け
    • センサケーブル用保護チューブも用意
    システム停止時のためのセンサ保護カバー
    適合製品の検索 ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やご相談はございませんか?当社のインダストリーチームがお客様からのお問い合わせをお待ちしております。

  • スラブの長さ確認

    スラブの長さ確認

    ソリューション

    冷却エリアの距離測定に、Balluffの光電距離センサの活用が最適なソリューションです。このセンサは、切断されたスラブやビレットの長さを精密に測定します。ここでは、2つのセンサが測定した距離の差分から、長さを正確に測定しています。

    特長

    • 素材や色の影響なし
    • 非接触測定により摩耗劣化なし
    スラブの長さ確認
    適合製品の検索 ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やご相談はございませんか?当社のインダストリーチームがお客様からのお問い合わせをお待ちしております。

  • ウォーキングビームによるスラブの搬送

    ウォーキングビームによるスラブの搬送

    ソリューション

    スラブの搬送では、精密な位置監視と継続的な回転動作の誘導が非常に重要となります。この課題にBalluffの傾斜センサ BSIは最適です。このセンサはウォーキングビームで、水平方向に対して最大360°の角度偏差を高い精度で非接触測定します。

    特長

    • 省スペースで堅牢(動作温度範囲:–40~85 °C)
    • ロータリエンコーダのような機械的接続が不要
    ウォーキングビームによるスラブの搬送
    適合製品の検索 ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やご相談はございませんか?当社のインダストリーチームがお客様からのお問い合わせをお待ちしております。