継続的で確実なプロセス
継続的で確実なプロセス

継続的で確実なプロセス

熱間圧延と厚板製造のプロセスでは、常に巨大な力を扱わなければなりません。圧延や冷却、最終寸法への切断、それらに付随する各検査工程で、振動や衝撃、力の印加が常に発生します。さらに、圧延工程では、設備は冷却水による湿度にも耐えなければなりません。

厚板製造メーカーは全ての製造工程に対して、高性能な設備と要件に適合するデバイスが必要となります。Balluffはフィールドバス / ネットワークモジュールや温度センサ、位置測定システム、産業用RFIDシステム、ビジョンセンサなどで、スラブからコイルに至る全ての工程で最高水準の技術を提供します。

アプリケーション事例

  • 最大70℃の温度に耐えるネットワークモジュール

    最大70℃の温度に耐えるネットワークモジュール

    ソリューション

    最大70℃の温度耐性を持つ鉄鋼産業に最適なネットワークモジュールで、ネットワークトポロジーがシンプルになります。ご使用のフィールドバス / ネットワークの種類に関わらず、Balluffのネットワークモジュール BNIで、モジュラー方式のネットワークを構成できます。さらに、IO-Linkゲートウェイを用いれば、全てのセンサへの配線を効率的かつ経済的に優れたものにできます。

    特長

    • あらゆるコントローラに接続可能
    • 保護等級 IP67
    • 70℃ まで確実に動作
    最大70℃の温度に耐えるネットワークモジュール
    適合製品の検索 ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やご相談はございませんか?当社のインダストリーチームがお客様からのお問い合わせをお待ちしております。

  • 圧延スタンドのスラブのガイド

    圧延スタンドのスラブのガイド

    ソリューション

    成形時に発生する巨大な力を、安全かつ正確に補正します。油圧シリンダ内に組込まれたBalluffの磁歪式リニアスケール BTLは、スラブの位置決めと誘導に最適です。このセンサで側面のガイドを正確に調整し、スラブが圧延スタンドを通過するように誘導します。

    特長

    • シリンダへの組込みで過酷な環境でも使用可能
    圧延スタンドのスラブのガイド
    適合製品の検索 ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やご相談はございませんか?当社のインダストリーチームがお客様からのお問い合わせをお待ちしております。

  • 確実なスラブの位置検出

    確実なスラブの位置検出

    ソリューション

    Balluffの赤外線温度センサ BTSは、スラブの検知だけでなく連続鋳造ラインから圧延スタンドの温度推移を監視します。さらに、高温環境用に設計されたこのセンサは、非接触で逆転圧延機でのスラブの搬送も監視できます。これにより、スラブを迅速かつ正確に圧延することができます。M30形のスレンレスハウジングを持つこのセンサは、自動回転機能のマルチファインクションディスプレイを搭載し、IO-Linkタイプはその革新的な通信規格で様々な機能を提供します。

    特長

    • 極めて高温な物体の移動を検出
    • シンプルでひと目で分かる操作
    • IO-Link タイプとアナログタイプ用意
    確実なスラブの位置検出
    適合製品の検索 ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やご相談はございませんか?当社のインダストリーチームがお客様からのお問い合わせをお待ちしております。

  • 正確なローラーの隙間の設定

    正確なローラーの隙間の設定

    ソリューション

    保護構造 IP69Kに対応したBalluff の磁歪式リニアスケール BTLは圧延ローラーの間隔を高精度で制御する用途に最適です。油圧シリンダへ完全密閉で取付けるため、鉄鋼所の極めて厳しい環境下で使用できます。そのため、圧延スタンドの継続的な水冷却に対して追加の保護を行う必要はありません。

    特長

    • 保護等級 IP69K
    • 非接触動作により、摩耗劣化がなく長寿命
    正確なローラーの隙間の設定
    適合製品の検索 ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やご相談はございませんか?当社のインダストリーチームがお客様からのお問い合わせをお待ちしております。

  • 圧延スタンドの品質管理

    圧延スタンドの品質管理

    ソリューション

    自動化を進めることで、プロセス中の障害を防ぎます。Balluffの産業用RFIDシステム BIS Mで、使用される全てのツールの識別と記録が可能です。これを活用すれば、「正しいローラーが使用されているか」や「ローラーの組み合わせが間違っていないか」を瞬時に確認することができます。さらに、メンテナンスの履歴もドキュメント化できます。これにより、一貫して障害を防止でき、最適な時期にメンテナンスを行うことができます。

    特長

    • RFIDのハンディターミナルで現場で直接通信
    圧延スタンドの品質管理
    適合製品の検索 ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やご相談はございませんか?当社のインダストリーチームがお客様からのお問い合わせをお待ちしております。

  • スラブとコイルの正確な分類

    スラブとコイルの正確な分類

    ソリューション

    困難な条件下でも、確実な読取りが可能です。カラーマークとバーコードを使用すれば、簡単にコイルとその他の製品を明確に識別することができます。Balluff の SmartCamera BVS は、これらのマークによってスラブやコイルが正しく分類されているかどうかを確認できます。読取りはマークの位置に依存することなく、迅速で確実に実施できます。

    特長

    • 外部モニタによりプロセスの追跡を改善
    • 産業基準に適合する豊富なラインナップのアクセサリ
    スラブとコイルの正しい分類
    適合製品の検索 ダウンロード

    インダストリーチーム

    ご質問やご相談はございませんか?当社のインダストリーチームがお客様からのお問い合わせをお待ちしております。