爆発性雰囲気内での安全性
爆発性雰囲気内での安全性

爆発性雰囲気内での安全性

爆発性雰囲気内では、信頼性の高い位置検出によってのみ、多くの課題に対応することができます。たとえば油圧・空圧シリンダの監視、油圧または空圧式バルブの制御、充填レベルの検知などです。

Balluff は様々な爆発の危険のあるエリアで非接触測定を行う Micropulse リニアスケールおよび各種センサを提供しています。これらは ATEX (EU), IECEx(国際)、NEC(米国)、CEC(カナダ)など国際的に通用する基本的な認証のほか、いくつかの地域的な認証も取得しています。したがって、標準化された装置やコンポーネントであれば確実に世界市場で販売・設置できます。

アプリケーション例

  • リニア位置測定システムによる位置フィードバック

    爆発の危険のあるエリアでの確実な位置フィードバック

    爆発性雰囲気内でも位置測定システムによる確実な位置フィードバックを必要とするアプリケーションが多く存在します。たとえば石油/ガスの採掘・精製工場、石油化学系設備などでのコントロールバルブやストップバルブなどです。

    爆発の危険のある区域(ゾーン)0 および 1 に対しては、各種のロッド形状の磁歪式リニアスケールがあります。Balluff のカプセル加工仕様には、ガスによる爆発性雰囲気、粉塵による爆発性雰囲気などに対応した各種のバリエーションがあります。爆発の危険のある区域(ゾーン)2 で使用するために、爆発の危険性にも耐えるバリエーションも用意されています。

    Balluff の磁歪式リニアスケールのハウジングは堅牢なカプセル加工仕様です。電子回路モジュールは簡単迅速に交換できます。したがってすべてのバリエーションが、石油・ガス工業で要求される高い信頼性と簡単なサービスの基準を満たしています。

    特長

    • IECEx, ATEX, NEC その他多数の国際的認証
    • ゾーン 0、1、2 で使用可能
    • 測定範囲は最大 7620 mm
    • 分解能 5 µm までのアブソリュート方式出力信号
    • 耐圧性は最大 600 bar
    • 多様なインタフェースが利用可能
    • 短いハウジングにより省スペース
    • 特性曲線設定による素早い試運転
    Micropulse リニアスケール

    石油/ガスの採掘・精製工場、石油化学系設備などでのコントロールバルブやストップバルブ

  • 誘導型センサによる終端位置の制御と監視

    誘導型 NAMUR センサによる信頼性の高い制御と監視

    Balluff は 500 bar までの耐圧性を持つ多様な NAMUR センサを提供しています。 爆発の危険があるエリアにおける油圧シリンダの終端位置制御やバルブ位置の監視に利用できます。すべてのセンサが媒体に対して優れた耐性を持ち、各種のハウジング寸法およびネジ寸法で用意されています。

    爆発性雰囲気が稀にしか発生しないような環境を想定したタイプもあります。しかしそのようなタイプでも、絶縁増幅器と組み合わせることで爆発の危険のある区域(ゾーン)1 (2G) 内にある装置あるいは空間で使用することが可能です。

    特長

    • ゾーン 1 (2G) および 2 (3G) で使用可能
    • 耐圧性は最大 500 bar
    • 耐熱性は最高 120 °C
    • 非接触なので摩耗劣化がない
    • 汚れの影響を受けにくい
    • 耐短絡性
    • 通常の各種センサハウジングによる豊富なラインナップ
    • 固定モールドケーブルまたはコネクタケーブル
    誘導型センサ

    終端位置の制御

  • シリンダセンサによる粉塵・ガス・蒸気の確実な監視

    爆発性の粉塵・ガス・蒸気からの保護

    Balluff のシリンダセンサ BMF 255 は爆発性の粉塵・ガス・蒸気が常時、高頻度、または長時間にわたり発生する環境、 すなわち爆発の危険のある区域(ゾーン)0/20 のために特別に設計されたものです。この Balluff のセンサは簡単に設置できます。すなわち T スロットに上から挿入するか、または適切なマウントブラケットを用いて円形シリンダまたはタイロッドシリンダに装着します。

    いずれのセンサも、ケーブルを自由に取り回して、爆発の危険のある区域の外にある適切な絶縁増幅器に迅速・容易に接続することができます。リレー出力付き増幅器は、爆発の危険のあるエリアからと安全なエリアからの電気信号のインタフェースとなります。絶縁増幅器も Balluff から入手でき、 同一提供元からの信頼できる品質が手に入ります。

    特長

    • ゾーン 0/20 で使用可能
    • T スロットに上から迅速簡単に挿入、クランプで固定可能
    • センサ、絶縁増幅器、マウントブラケットを同一提供元から入手可能
    • 長さ 6 m のリード線タイプのケーブル