Balluff の Global センサ
Balluff の Global センサ

物体検知の世界標準

ポジションセンサの様々な領域向けに、Balluff は業界が認める高性能のセンサを豊富なラインアップで提供します。Balluff の定評あるコンプリートシリーズの Global センサは、標準的なアプリケーションで様々に使用できるように設計されています。

これらのセンサはグローバルな標準に対応し、世界中で使用できます。Global センサには、シリンダスロット用の誘導型、光電、静電容量、磁気センサと、それらに適合するアクセサリが含まれます。

これらの製品群は一般的な形状に対応しており、様々な技術によりほとんど限界のない柔軟性を提供するため、多くの用途分野で使用することができます。

Balluff の Global センサは詳細な検査に合格しており、特に CE および cULus などの認証を取得しています。これらの多様なセンサはコストパフォーマンスに優れ、個数が多い場合でも短期納品が可能です。

Global センサの定評あるコンプリートシリーズ

  • 標準アプリケーション向けの光電 Global センサ

    距離が離れていても物体を精密に識別、検知、位置決め

    一般的な用途に対応した Balluff 光電 Global センサは信頼性の高い物体検知を保証し、様々な作動方式、形状、サイズのものを多数取り揃えています。

    シリンダ型や角型などの様々なハウジング形状の他に、可視の赤色光、不可視の赤外線、高性能のレーザー光をお選びいただけます。

    Balluff の全ての光電センサは素早く設置でき、容易に設定できます。また、その高品質の技術は魅力的なコストパフォーマンスも実現します。

    特長

    • 反射光センサ、検出距離は最大 900 mm
    • 回帰反射型光電センサ、検出距離は最大 16 m
    • 透過型光電センサ、検出距離は最大 60 m
    光電 Global センサ

    回帰反射型光電センサによる、表面の性質に影響を受けないパッケージ検出

  • 金属範囲の物体検知用の誘導型 Global センサ

    制御、位置決め、チェックに使用される世界で実証済みのソリューション

    Balluff の金属範囲の物体検知用誘導型 Global センサは、堅牢で高い信頼性を誇ります。500 を超える豊富な製品群により、それぞれの用途に合った誘導型センサを提供します。

    世界中で使用されているこの技術は最適なコストパフォーマンスを実現し、個数が多い場合でも短期納品が可能です。

    特長

    • Ø 6.5 mm の円柱形センサ、M8、M12、M18、M30、ブロック型 40 × 40 mm
    • 面一および非面一バージョン
    • 面一バージョンの検出距離は最大 15 mm
    • 非面一バージョンの検出距離は最大 30 mm
    • プラグまたはケーブル接続
    誘導型 Global センサ

  • 物体および充填レベル検出用の静電容量 Global センサ

    高い EMC 保護機能による優れた精度

    物体および充填レベル検出用の Balluff 静電容量 Global センサは精密であるとともに経済的です。この製品シリーズはすでに高い信頼を得ており、豊富な種類の中からお選びいただけます。

    最適な EMC 保護機能を備えた高度な技術が、卓越したコストパフォーマンスと電磁障害に対する優れた耐性を提供します。

    特長

    • 本シリーズは、M12、M18、M30、直方体バリエーションをケーブル仕様または M12 プラグ付きでご用意
    • 面一バージョンの検出距離は最大 20 mm
    • 非面一バージョンの検出距離は最大 25 mm
    • 常時閉または常時開の PNP および NPN 仕様
    • 動作電圧表示
    • 出力機能表示
    • ハウジングにはプラスチック製とステンレス製をご用意
    静電容量 Global センサ

    物体検知用の静電容量 Global センサ

  • エアシリンダ用の磁気 Global シリンダセンサ

    シリンダスロット内に完璧に保持

    Balluff のコンパクトな磁気 Global シリンダセンサは様々なシリンダスロット形状にぴったり合い、最適に保持されます。それぞれのスロットに面一に取り付けることができるだけでなく、完璧にフィットするフォルムにより完全に挿入することも可能です。

    特長

    • C スロットあるいは T スロットなどほとんど全ての一般的なスロット形状に対応
    • 広範囲に及ぶケーブルおよびコネクタバリエーションから選択可能
    • V-Twin® – 1 つのコネクタで 2 つのセンサに対応
    磁気 Global シリンダセンサ

    全てのエアシリンダで摩耗なく確実にポジションを検知