常に最先端
今日、自動運転への関心が高まっています。Balluffは長年に渡り、生産の自動化に取り組んできました。特に自動車産業ヘは、インテリジェントでネットワーク化されたソリューションによる、未来志向の生産を提供してきました。Balluffは自動車メーカーとティア1にとって、最適なパートナーであり続けるため、生産ラインの柔軟性、稼動率の向上、品質の維持、データ管理など、様々な要求に対して、これらかも応えていきます。
インテリジェントな自動車産業ソリューション
自動車やその部品製造には、高い精度と効率が要求されます。Balluffのインテリジェントなセンサや識別システム、ネットワークソリューションは、生産性の向上、ダウンタイムの削減、高いレベルでの製造品質の維持を可能にします。未来志向のテクノロジー、マーケット志向のソリューション、そして製造工程別の専門知識により、Balluffはあらゆる自動車の製造工程で自動化を推進します。特に成型と組立てから、バッテリー製造、パワートレイン、タイヤ製造、仕上げの技術まで、豊富なノウハウ皆様に提供します。
現在、自動車産業を取り巻く大きな潮流が4つあります。電気自動車、自動運転、コネクティッドカー、カーシェアリングです。自動車は移動手段から車輪を備えたデータセンターへと変わりつつあります。従来の自動車製造もこれに伴って変化していきます。Balluffは長年に渡る自動車製造のパートナーとして、未来に繋がる生産をサポートします。「Innovating Automation」のモットーに基づき、FAのリーディングカンパニーとして、そして革新的技術のパイオニアとして、その役割を果たしていきます。様々な協会団体や大学、研究機関とのオープンな交流や、お客様との緊密な関係によって、デジタル通信規格であるIO-Linkなど新しいソリューションを創造します。Balluffの革新的なソリューションによって、成功する未来の備えを得ることができます。
Balluff は自動車メーカーやTier1に向けた幅広いソリューションを提供しています。Balluff のセンサ、識別システム、ネットワーク製品には、腐食性媒体に対する耐性、耐熱性、耐衝撃性などに優れたものを取り揃えています。非常に厳しい製造条件や多様なアプリケーションに対応できる最適な製品をお選びいただけます。IO-Linkはセンサやアクチュエータの接続を簡素化するだけでなく、パラメータ設定、診断、サービスにおいても洗練されたコンセプトを実現します。多様なRFIDテクノロジーは、製造ライン上にあるコンポーネントのトレーサビリティをサポートします。Balluffのビジョンソリューションは製造時の不良を早期に検出します。これにより、再加工やクレームによるコストをなくし、高い品質を確保することが出来ます。さらに、信頼性の高いBalluffのセーフティセンサは、最適な人と設備の保護を実現します。